Entrée analogique

Description

L'entrée analogique comporte deux champs : AI 0 et AI 1. Il peut être réglé sur 4–20 mA. Ces réglages sont persistants lors des redémarrages du contrôleur du robot et enregistrés dans l'installation.

 

Pour accéder à l'entrée analogique

  1. Appuyez sur AI 0 . Les champs « Nom » et « Domaine » s'affichent.

  2. Dans le champ « Nom », saisissez le nom de votre choix.

  3. Appuyez sur le champ « Domaine » pour choisir entre « Courant » et « Tension ».

  4. Appuyez sur AI 1 .

  5. Répétez les étapes 2 à 3.