Dienstleistungen (Benutzeroberflächen)

Beschreibung

Services listet die Standarddienste auf, die auf dem Roboter ausgeführt werden. Sie können jeden Service aktivieren oder deaktivieren.

Alle Dienste sind aus Sicherheitsgründen deaktiviert und passwortgeschützt. Wenn Sie Ihren Roboter in Betrieb nehmen oder konfigurieren, müssen Sie die entsprechenden Dienste freischalten und aktivieren.

Ein aktivierter Service bleibt verfügbar, auch wenn die mit diesem Service verbundenen Ports blockiert sind. Das einfache Sperren eines Ports reicht also nicht aus, um den Zugriff auf die aufgeführten Services zu verhindern, wenn diese aktiviert sind.

 

Aktivierung eines Services

Sie müssen den entsprechenden Service für die Funktion, die Sie verwenden, aktivieren.

 

Services aktivieren
  1. Tippen Sie in der Hauptnavigation auf das Hamburger-Symbol .

  2. Tippen Sie auf Einstellungen.

     

     

  3. Wählen Sie unter „Sicherheit“ die Option „Dienste“ aus.

  4. Tippen Sie auf das Symbol „Entsperren“, geben Sie das Administratorpasswort ein und tippen Sie auf „Bestätigen“.

     

     

  5. Wählen Sie in der Liste eine Option aus und tippen Sie auf den Schieberegler, um die Funktion zu aktivieren (die Schaltfläche wird blau) bzw . wieder zu deaktivieren. Dann „Sperren und schließen“ .