Analoger Ausgang

Beschreibung

Der Analogausgang verfügt über zwei Felder für AO 0 und AO 1. Wie beim analogen Eingang kann dieser auf 4–20 mA eingestellt werden.

 

So greifen Sie auf den Analogausgang zu

  1. Tippen Sie auf den violetten Schieberegler jedes Feldes, um die Strom- oder Spannungseinstellungen anzupassen.

  2. Tippen Sie auf AO 0 .

  3. Im Feld „Domain“ können Sie zwischen „Strom“ und „Spannung“ wählen.

  4. Tippen Sie auf das Feld „Aktionsvoreinstellung“ – es stehen acht Optionen zur Auswahl:

    • Keine

    • Min., wenn Programm nicht aktiv

    • Max., wenn Programm nicht aktiv

    • Max. im Betrieb, min. bei Stopp

    • Min. bei ungeplantem Stopp

    • Min. bei ungeplantem Stopp, ansonsten Max.

    • Max, wenn die Antriebskraft eingeschaltet ist, andernfalls Min

    • Min, wenn die Antriebskraft eingeschaltet ist, andernfalls Max

 

  1. Wählen Sie die entsprechende Aktionsvoreinstellung aus. Der violette Schieberegler zeigt die von Ihnen gewählte Aktionsvoreinstellung an.

  2. Tippen Sie auf AO 1 und wiederholen Sie die Schritte 3–5.

    Durch Auswahl der letzten beiden Aktionsvoreinstellungen werden die Min-/Max-Werte der Signale beim Ein- und Ausschalten der Stromversorgung geändert.