Product Description

Popis

Řada e-Series e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) je průmyslové řešení pro připojení Universal Robots ovládací jednotky řady e-Series k vstřikovacímu lisu.

Nesprávné připojení e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) může mít za následek smrt nebo vážné zranění.

  • Modul IMMI nainstalujte tak, aby splňoval regulační požadavky.

Nesprávná instalace e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) může mít za následek poškození zařízení nebo majetku.

Použití produktu

Certifikace pro tento produkt se vztahuje pouze na rozhraní e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) na Universal Robotsovládacích jednotkách e-Series vyrobených po 1. únoru 2020, kde jsou ovládací jednotky aktualizovány v rozhraní IMMI a jsou v souladu s předpisy EMC.

 

Specifikace funkční bezpečnosti se týkají výstupů zastavení UR na IMMI. Za specifikace integrované funkční bezpečnosti je zodpovědný integrátor, protože to zahrnuje i specifikace vstřikovacího lisu.

Komponenty

e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) se skládá z následujících součástí:

  • Modul e-Series IMMI
  • Kabel e-Series IMMI

Aplikace e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) se skládá z následujících součástí:

  • Vstřikovací lis vyhovující EUROMAP 67 / SPI AN-146.
  • Robot e-Series od Universal Robots, skládající se ze spolupracujícího ramene robota a ovládací jednotky UR e-Series (s bezpečnostním řídicím panelem Rev.F2).
  • Modul IMMI e-Series, včetně modulu IMMI a IMMI kabelu.
  • Koncové efektory robota, např. svěráky.

Požadavky

 

Instalace e-Series Injection Molding Machine Interface (IMMI) do ovládací jednotky s nižším sériovým číslem než 2020020161 může mít za následek poškození zařízení nebo majetku.

  • Před instalací modulu IMMI si ověřte sériové číslo své ovládací jednotky.
  • V případě potřeby můžete svůj bezpečnostní kontrolní panel ověřit.
Ovládací jednotka

Sériové číslo ovládací jednotky je umístěno na spodní straně držáku ovládací jednotky. Následující obrázek ukazuje štítek a sériové číslo ovládací jednotky.

 

Bezpečnostní řídicí panel

Sériové číslo bezpečnostního řídicího panelu je umístěno na jeho zadní straně. Pro přístup k bezpečnostní řídicí desce Rev. F2 (F2 = RM) je nutné demontovat držák ovládací jednotky.