Světelná clona „Oblast vstřikování je volná“ (MAF)

Popis

Tato kapitola popisuje, jak v EUROMAP používat světelnou clonu Volné oblasti vstřikování (MAF).

 

Signály IMMI „Oblast vstřikování je volná“ (MAF) nejsou určeny k ochraně obsluhy.

  • Pokud existuje riziko, že by obsluha mohla sáhnout do lisovací formy, použijte ochranné prvky.
  • Integrujte ochranu v souladu s platnými normami, například: IEC 62046, ISO 13855.

Pokud nebudete používat světelnou clonu MAF, může to mít za následek neplánované uzavření formy, což může způsobit poškození zařízení.

  • Pomocí IMMI signalizujte stav světelné clony MAF, pokud je použita.

Napájení 24 V dostupné z konektoru MAF na modulu IMMI je proudově omezené. Překročení specifikovaného výstupního proudu může mít za následek zastavení.

 

Signál světelné clony MAF neslouží k bezpečnostním účelům; pouze signalizuje stav IMM.

Připojte světelnou clonu Volné oblasti vstřikování (MAF) pomocí vyhrazeného digitálního vstupního konektoru MAF v modulu IMMI. Vstup MAF je typu pnp. Když je MAF připojen, vstup je vysoký, pokud není světelná clona blokována.