Editor výrazů

Popis

Karta Výraz umožňuje vložit výraz, který by měl být platným URScriptem a jehož výsledek by měl být správného typu. Výraz v uzlu If se vyhodnotí jako logická hodnota. Zatímco typ String vyžaduje použití uvozovek. Kromě toho vám záložka Výraz umožňuje snadno vložit proměnnou do výrazu.

 

Příklad použití záložky „Expression“

Vytvořte čítač smyček programu.

  1. V hlavní navigaci klepněte na ikonu Program .

  2. Klepněte na ikonu přidat .

  3. Klepněte na příkaz uzlu Úkol. Viz Zadání .

  4. V poli „Typ hodnoty “ vyberte možnost „Celé číslo “.

  5. Klepněte na pole „Výraz “.

     

     

  6. Klepněte na vyskakovací kartu „Výraz “ a zobrazí se editor výrazů. Zde můžete nastavit výraz na loop_counter +1 a Potvrdit .

     

 

Editor výrazů

V editoru výrazů najdete zkratky pro vkládání funkcí, vstupů a výstupů a logických operátorů do výrazů.

V levém sloupcije sekce Rychlý přístup, která umožňuje snadno vložit vstup, výstup, proměnnou nebo vestavěnou funkci na aktuální pozici kurzoru. Od verze PolyScope X 10.14 jsou vstupní a výstupní signály dynamicky detekovány ze všech registrovaných zdrojů a seskupovány podle zdroje v selektorech. Viz Signály editoru výrazů.

V pravém sloupci se nacházejí tlačítka pro vkládání běžných logických operátorů a hodnot, jako jsou AND, OR, NOT, TRUE, FALSE. Tato funkce byla přidána do všech dialogových oken s kartami, stejně jako do několika polí uzlů, která dříve přijímala pouze řetězec, jako je například uzel If.