Signály editoru výrazů

Popis

Od verze PolyScope X 10.14 Editor výrazů dynamicky rozpoznává a zobrazuje vstupní a výstupní signály ze všech registrovaných zdrojů. Signály již nejsou omezeny na pevně daný vestavěný seznam.

Když v editoru výrazů otevřete volič Vstup nebo Výstup , jsou dostupné signály seskupeny podle zdroje. Mezi vestavěné zdroje patří I/Oovládací jednotky , I/O standardního konektoru nástroje a Smart I/O v případě připojení inteligentního panelu. Signály z nainstalovaných URCaps, které registrují zdroje I/O, se také automaticky zobrazují ve stejných seznamech.

Každý signál se zobrazuje pod svým nakonfigurovaným názvem, je-li k dispozici. Pokud není nastaven žádný název, zobrazí se místo něj identifikátor signálu.

 

Záložky „Vstup“ a „Výstup“

V sekci Rychlý přístup v editoru výrazů v levém sloupci :

  • Volič vstupů zobrazuje seznam vstupních signálů ze všech dostupných zdrojů.

  • Volič výstupu zobrazuje seznam výstupních signálů ze všech dostupných zdrojů.

Signály jsou v rozevíracím seznamu seskupeny podle názvu zdroje. Vyberte signál, jehož odkaz na skript chcete vložit na aktuální pozici kurzoru ve výrazu.

 

Zdroje signálu

Zobrazené signály závisí na připojeném hardwaru a nainstalovaných URCaps. Mezi typické vestavěné skupiny zdrojů patří:

  • Vstupy a výstupy ovládací jednotky — kabelové a konfigurovatelné digitální a analogové signály ovládací jednotky.

  • Vstupy a výstupy nástroje — signály na standardním konektoru nástroje.

  • Smart I/O — tlačítka, bezpečnostní signály a kontrolky na inteligentním panelu, pokud je tento panel připojen.

Další skupiny zdrojů se zobrazí, když URCap nebo rozšíření platformy zaregistruje vstupy a výstupy v PolyScope X.

 

Příklad

Použijte pojmenovaný vstup ovládací jednotky v podmínce If :

  1. Přidejte uzel If a klepnutím na pole podmínky otevřete editor výrazů.

  2. V části Rychlý přístup klepněte na Vstup .

  3. Rozbalte skupinu ovládací jednotky I/O a vyberte požadovaný vstupní signál.

  4. Doplňte výraz a klepněte na Potvrdit .

Pojmenované signály se zobrazují s názvem, který jste nastavili na obrazovkách nastavení I/O. Díky tomu je snazší rozpoznat signál, který vybíráte, ve srovnání s obecnými identifikátory založenými na indexu.