Skip to main content
https://a.storyblok.com/f/169662/1368x3600/7808321b26/1368x3600_ur-series_2.jpghttps://a.storyblok.com/f/169662/3600x1368/32f3b28235/3600x1368_ur-series_2.jpg

UR 시리즈

UR 시리즈는 광범위한 환경에 신뢰할 수 있는 협업 자동화를 제공하는 동시에 Universal Robots 를 정의하는 탁월한 품질을 유지합니다.
UR8 Long

UR8 Long

  1. 적재량Up to 10 kg / 22 lbs
  2. 작업 반경1750 mm / 68.9 in
  3. 설치 면적Ø204 mm
  4. 무게44.7 kg / 98.5 lbs
UR15

UR15

  1. 적재량17.5 kg / 38.58 lbs
  2. 작업 반경1300 mm / 51.2 in
  3. 설치 면적Ø204 mm
  4. 무게40.7 kg / 89.73 lbs
UR18

UR18

  1. 적재량18 kg / 39.7 lbs
  2. 작업 반경950 mm / 37.4 in
  3. 설치 면적Ø204 mm
  4. 무게39.2 kg / 86.42 lbs
UR20

UR20

  1. 적재량25 kg / 55.1 lbs
  2. 작업 반경1750 mm / 68.9 in
  3. 설치 면적Ø 245 mm
  4. 무게64 kg / 141.1 lbs
UR30

UR30

  1. 적재량35 kg / 77.1 lbs
  2. 작업 반경1300 mm / 51.2 in
  3. 설치 면적Ø245 mm
  4. 무게63.5 kg / 139.9 lbs

주요 응용 분야

UR 시리즈는 다양한 응용 분야에서 신뢰할 수 있는 자동화를 위해 설계되어 다양한 산업에 강력하고 효율적인 자동화를 제공합니다.

주요 장점

UR 시리즈는 가장 까다로운 작업을 원활하게 처리하는 데 필요한 속도와 정밀도를 제공합니다. 무거운 페이로드를 처리하고 더 멀리 도달하며 모든 협업 기능을 유지합니다.

더 무거운 페이로드를 더 빠르게 들어 올리십시오

더 무거운 페이로드를 더 빠르게 들어 올리십시오

업데이트된 조인트 아키텍처와 결합된 UR 시리즈 지오메트리는 이러한 로봇이 기존 산업용 로봇을 위해 한 번 예약된 속도로 무거운 페이로드를 들어 올릴 수 있도록 합니다.

엔드오브라인 운영을 강화하고 생산성을 높이며 숙련된 인력이 반복적인 무거운 짐을 들지 않도록 하여 더 높은 가치와 영향력 있는 작업에 집중할 수 있습니다.

클린룸 인증

더 많은 환경. 무한한 가능성

IP65 및 클린룸 인증을 받은 UR 시리즈는 열악한 조건이나 엄격한 청결도 기준을 가진 환경 등 더 많은 환경에서 번창할 수 있도록 제작되었습니다.

까다로운 산업 환경이든 엄격하게 통제된 작업 공간이든 규제된 환경에서도 어디서든 자동화의 힘을 발휘할 수 있습니다.

견고하고 신뢰할 수 있음

견고하고 신뢰할 수 있음

UR 시리즈 로봇의 새로운 조인트 디자인에는 최고 품질의 더 적은 부품이 통합되어 있습니다. 이 간소화된 접근 방식은 복잡성을 줄이고 내구성을 향상시키며 고장 위험을 최소화하면서 보다 견고하고 효율적인 조인트를 제공합니다.

몇 년 동안 까다롭고 반복적인 작업을 견딜 수 있도록 제작된 이 고성능 조인트는 안정적이고 손쉽고 일관되게 간단하게 작동하도록 만들어졌습니다.

PolyScope는 UR 시리즈 로봇을 지원합니다

협업 가능 기능

UR 시리즈를 구동하는 직관적인 소프트웨어인 PolyScope는 UR의 협업 안전 표준을 유지하면서 무거운 페이로드를 처리하는 고급 알고리즘으로 향상되었습니다.

필수 도구 및 기능에 쉽게 액세스할 수 있는 UR 로봇은 프로그래밍, 배포 및 관리가 간단하여 복잡한 작업도 자동화할 수 있습니다.

케이스 스터디

귀사에 적합한 솔루션 및 파트너를 찾는 데 사용할 수 있는 자동화 가이드

자동화 가이드

귀사에 적합한 자동화 솔루션과 파트너를 찾으십시오. 48시간 이내에 무료로 제공되는 맞춤형 지원 및 전문가 자동화 솔루션 추천을 받으세요.

여기에서 시작

문의하기

수천 개의 비즈니스가 협업 로봇에 의존하여...

  • 생산성 향상

  • 변화하는 제품 수요에 적응

  • 직원 복지 및 유지 개선

  • 인력 부족을 통한 직원