GURURLA e-Series'i SUNARIZ
Geleceğin üretim artışı dikkate alınarak tasarlanan e-Series, işinizde ürün kalitesini ve verimliliğini arttırmaya yönelik bir dönüm noktası olan kapasite artışını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır, böylece rekabet şansınız artacak ve her zaman rakiplerin bir adım önünde olacaksınız. Sezgisel programlama, çok yönlü kullanım, gripper (tutucu) vb. aksesuarlar ile neredeyse sonsuz seçenekle donatılmış e-Series, sektör ve firmanızın büyüklüğü ya da ürününüzün özelliği her ne olursa olsun üretim sürecinizi tamamlar.
e-Series, iş birliğine dayalı (kolaboratif) otomasyonu herkes için erişilebilir hale getirir.
İlk Bakışta UR10e
Yarıçap
Taşıma kapasİtesİ
Taban alanı
Ağırlık
Kolay programlama
Daha çok bilgi edininHızlı kurulum
Daha çok bilgi edininEsnek konumlandırma
Daha çok bilgi edininİş birliğine dayalı ve güvenli
Daha çok bilgi edininMükemmel COBOT UYGULAMASI TASARLAYIN
Universal Robots+ dünyanın en iyi geliştiricileri tarafından, Universal Robots cobot'larıyla mükemmel şekilde çalışması için geliştirilen Universal Robots tarafından sertifikalandırılmış uç elemanlarının, yazılım ve aksesuarların olduğu bir online bir platformdur.
UR10e İş bİrlİğİne dayalı endüstrİyel robot İçİn en çok kullanıLAN UÇ ELEMANları VE AKSESUARLARI
Başlamaya hazır mısınız?
UR10e iş birliğine dayalı endüstriyel robotun neler yapabileceğini, ne kadar kolay programlanabileceğini ve ne kadar esnek olduğunu görün.
Universal Robots UR10e, hassasiyet ve güvenilirliğin çok önemli olduğu daha büyük işler için tasarlanmış en büyük endüstriyel robot kolumuzdur. UR10e iş birliğine dayalı endüstriyel robot kolu ile ağırlığı 10 kg'a kadar olan işleri otomatikleştirebilirsiniz.
UR10e kolaboratif endüstriyel robot; paketleme, paletleme, montaj, alma ve bırakma gibi ağır iş birliğine dayalı süreçler için çok uygundur. UR10e endüstriyel robot, 1300 mm'ye kadar erişim yarıçapıyla, daha geniş bir alandaki işlerde daha verimli olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle, mesafenin bir etken olabileceği üretim hatlarında zamandan tasarruf edebilirsiniz.
UR10e iş birliğine dayalı endüstriyel robot kolay programlanır, hızlı kurulum sunar, ortak çalışmaya yönelik ve güvenli olup, diğer robotlarımız gibi sektördeki en hızlı kendini amorti etme süre avantajı sağlar.