Cobot’ların dünya çapında körlüğü ortadan kaldırmada sağladığı destek
Universal Robots, Aravind Göz Bakım Sİstemlerİnİn ayrılmaz bİr parçası olan Aurolab İle son beş yıldır İş ortaklığı İçİndedİr. Bu kuruluş, ürünlerİ dünya genelİnde 130’dan fazla ülkeye İhraç edİlen, kâr amacı gütmeyen bİr sağlık hİzmetİ kuruluşu olup hedef pazarları Hİndİstan, Afrİka, Latİn Amerİka, Orta Amerİka ve Güneydoğu Asya’dır.
Karşılaşılan Zorluklar:
Aurolab’ın global olarak STK’lar ve hastanelere sunduğu çözümler arasında katarakt ameliyatında kullanılan ürünlerden oluşan katarakt kitleri ve ayrıca ameliyat sonrasında tekrar görüş kabiliyeti kazanabilmeleri için insanlara yardımcı olan göz içi lensleri (IOL) sayılabilir.
Göz içi lenslerin (IOL) tüm üretim süreci boyunca, malzeme taşıma ve parçaların alınıp bırakılması gibi işlerde hassasiyet ve doğruluk son derece önemlidir. Buradan hareketle Aurolab, üretim proseslerini optimize etmek üzere Universal Robots’un Hindistan distribütörlerden biri olan GI India Automation and Systems Pvt. Ltd. ile iş ortaklığı yaptı.
Video — UR5 Robotu, Aurolab, Hindistan
Çözüm:
Robotların çalıştırılması operatörler için güvenli ve konforlu olması gerekiyordu. Universal Robots cobot’ları, iş gücüyle sorunsuz bir şekilde uyum sağlamalarının yanı sıra uygun maliyetleri, düşük enerji tüketimleri ve üzerine yük uygulandığında koruyucu durdurma tedbirinin gücü kesmesini sağlayan güvenliliği nedeniyle seçildi.
Ürünlerimizin güvenilirliği Aurolab’taki ilk cobot’un konseptinin kanıtlanmasından sonra doğrulandı ve sonrasında fabrikalarına 7 tane daha aldılar. Kolaboratif robotların proseslerine eklenmesinden sonra Aurolab, üretim çıktısında yılda 2.000.000 lense karşılık gelen %15’lik bir artış olduğunu tespit etti.
Aurolab’ın kolaboratif robotların faydalarını anlama vizyonu sayesinde insanlar artık faydayı daha hızlı bir şekilde görüyor ve o vizyona sahip oluyorlar.
- Esneklik, verimlilik ve güvenilirlik gerektiren üst düzey işler.
- Verimlilik ve kalitede artış.
- 2 yıldan kısa sürede yatırım geri dönüşü.
- 0,1 mm’lik tekrarlanabilme kesinliği
- Doğal olarak kolay, güvenli ve iş birliğine dayalı
- En düşük çalışma maliyetleri, herhangi bir AMC gerekmiyor ve son derece düşük enerji tüketimi
- Dar alanlarda kafes gerektirmeden (risk değerlendirmesine bağlı olarak) çalışabilme
- Malzeme taşıma
- Alma ve bırakma
Bugün başlayın
Uygun maliyetli, güvenli ve esnek işbirlikçi robotlar (ya da cobot’lar) küçük ve orta ölçekli şirketler için otomasyonu hiç olmadığı kadar kolay hale getiriyor.