<link rel="stylesheet" href="styles-R77XALWP.css"> Treci la conținutul principal

Need more info? Go to Universal Robots

Universal Robots Gen 7 robotics platform:a g-Series robot arm, TP7 Core teach pendant and CB7 Core controllerUniversal Robots Gen 7 robotics platform:a g-Series robot arm, TP7 Core teach pendant and CB7 Core controller

Automatizare industrială. Dezvoltată pentru AI.

Bazată pe șase generații de experientă și peste 100.000 de implementări: roboți g-Series, controler CB7 Core, consolă de programare TP7 Core și SP7 Smart Panel — toate integrate în platforma PolyScope X.

Recomandat de clienții noștri

Cu peste 100.000 de coboți vânduți la nivel global și mii de companii împărtășesc viziunea noastră de a crea o lume în care oamenii lucrează împreună cu roboții, nu ca roboții. Prin această abordare, generăm un impact real și sprijinim optimizarea și eficientizarea activității zilnice a clienților noștri.

De la operațiuni simple la sarcini complexe

Mulți producători se confruntă cu sarcini repetitive, schimbări frecvente ale proceselor și provocări legate de menținerea unei calități constante. Coboții noștri răspund acestor provocări prin creșterea productivității, adaptarea rapidă la noi aplicații și asigurarea unei performanțe precise și repetabile, contribuind astfel la o calitate superioară a produselor.

De la blocaje operaționale la performanță

Descoperă modul în care companiile au depășit provocările majore din producție precum lipsa de personal, probleme de calitate și creșterea costurilor, prin implementarea automatizării colaborative oferite de Universal Robots.

Asamblare

Asamblare

Cu ajutorul coboților UR20, Raise Robotics a redus munca manuală cu 70%, crescând eficiența operațională și sporind siguranța angajaților.

Paletizare

Paletizare

Prin utilizarea coboților UR, Danish Crown a redus timpul de ambalare cu 50%, optimizând semnificativ capacitatea de producție și reducând efortul fizic al angajaților din industria procesării cărnii.

Sudură

Sudură

Cu ajutorul coboților UR, THG Automation a redus timpul de pregătire pentru sudură cu 60%, accelerând execuția lucrărilor metalice personalizate și asigurând rezultate constante și ușor de replicat.

Supravegherea mașinilor-unelte

Supravegherea mașinilor-unelte

Prin implementarea coboților UR, EMI Systems a obținut ROI în 12 luni și o eficiență de 95% transformând coboții UR în cea mai inteligentă investiție în automatizarea producției electronice.

Coboții oferă avantaje care schimbă regulile jocului

Coboții sunt roboți colaborativi, proiectați pentru a oferi costuri reduse, siguranță în utilizare și o integrare rapidă într-o gamă largă de aplicații industriale. Roboții colaborativi, cunoscuți și sub denumirea de coboți, fac automatizarea mai accesibilă ca niciodată, inclusiv pentru companiile mici și mijlocii din întreaga lume.

Coboții de la Universal Robots le oferă producătorilor acces la avantajele automatizării robotice avansate, eliminând costurile ridicate și complexitatea asociate roboților tradiționali. Sunt înlăturate provocări precum programarea complicată, timpii mari de instalare sau necesitatea unor celule de lucru complet izolate. Astfel, automatizarea devine o soluție practică, eficientă și ușor de implementat, inclusiv pentru producția în serii mici și pentru asamblarea unor game variate de produse. Rezultatul este o creștere reală a flexibilității, productivității și scalabilității proceselor de producție.

O soluție completă

Roboții noștri colaborativi ating performanța maximă prin soluții și extensii specializate, iar ecosistemul pe care l-am dezvoltat reflectă angajamentul nostru pentru excelență. Utilizatorii au acces la peste 500 de componente certificate, kituri și soluții complete, alături de software și accesorii de siguranță, toate integrate perfect cu coboții noștri.

Alege partenerul ideal pentru automatizare

Alege partenerul ideal pentru automatizare

Poți obține consultanță personalizată și acces rapid la parteneri de încredere, în doar 48 de ore, fără timp pierdut sau efort suplimentar. Ghidul de automatizare este ușor de utilizat, complet gratuit și nu presupune nicio obligație.

Componente

Componente

Componentele reprezintă produse ușor de integrat, care, împreună cu roboții noștri UR, formează o soluție completă. Acestea includ, printre altele, efectori finali, a șaptea axă, software și panouri de programare (teach pendants).

Kituri de aplicații

Kituri de aplicații

Kiturile de aplicații sunt ideale pentru cei care își pot instala singuri soluția, dar au nevoie de seturi compatibile de efectori finali, software și alte accesorii suplimentare.

Soluții

Soluții

În funcție de aplicație, soluțiile complete de tip plug-and-play pot reprezenta alegerea ideală. Acestea sunt potrivite pentru cei care își doresc un risc minim, costuri predictibile și o implementare rapidă la fața locului.

AI Accelerator

AI Accelerator

AI Accelerator oferă posibilități nelimitate pentru optimizarea producției moderne, de la decizii mai inteligente și viziune computerizată, până la capacități avansate de mișcare și multe altele.

Software

Software

PolyScope este recunoscut ca software-ul de referință pentru coboți încă de la apariția roboților colaborativi. A fost dezvoltat împreună cu primul nostru cobot pentru a face programarea intuitivă și accesibilă pentru orice utilizator.

UR Care Services

UR Care Services

Performanța maximă a cobotului tău este prioritatea noastră. Prin angajamentul nostru pentru excelență, asigurăm funcționare continuă prin suport tehnic 24/7, UR Connect și servicii de asistență la fața locului.

Universal Robots

Lideri în inovație

Fondată în 2005, Universal Robots este lider în inovația roboților colaborativi. Ghidați de valori puternice, susținem inovația și construim parteneriate solide pentru a genera un impact global. Misiunea noastră - automatizare pentru oricine, oriunde - ne inspiră să creăm o lume în care oamenii lucrează alături de roboți, nu ca roboții. Prin prezența noastră globală și un portofoliu de coboți versatili, susținut de componente certificate, facem posibilă automatizarea avansată în multiple industrii, oferind soluții cu impact real, flexibilitate și valoare pe termen lung.

Poți face primul pas chiar astăzi

Descoperă modul în care roboții colaborativi – sau coboții – rentabili, siguri și flexibili fac automatizarea mai simplă ca niciodată pentru companii de toate dimensiunile.

Unde ne puteți găsi

Universal Robots A/S
Energivej 51
5260 Odense S

+45) 89 93 89 89
ur.ne@universal-robots.com