<link rel="stylesheet" href="styles-HECP4DDU.css"> Ga naar de hoofdinhoud

Meer informatie nodig? Ga naar Universal Robots

Universal Robots Gen 7 robotics platform:a g-Series robot arm, TP7 Core teach pendant and CB7 Core controllerUniversal Robots Gen 7 robotics platform:a g-Series robot arm, TP7 Core teach pendant and CB7 Core controller

Industriële automatisering. Gebouwd voor AI.

Gebouwd op zes generaties en meer dan 100.000 installaties: g-Series-robots, CB7 Core-controller, TP7 Core-teachpendant en SP7 Smart Panel — allemaal met PolyScope X.

Vertrouwd door onze klanten

Met 100.000 cobots wereldwijd verkocht delen duizenden bedrijven onze visie: een wereld creëren waarin mensen mét robots werken, in plaats van als robots. Zo maken we een verschil in het leven van onze klanten.

Van lichte taken tot zwaar tillen

Veel fabrikanten worstelen met repetitieve taken, frequente proceswijzigingen en inconsistente kwaliteit—onze cobots lossen dit op door de productiviteit te verhogen, zich snel aan te passen aan nieuwe taken en nauwkeurige, herhaalbare prestaties te leveren die de algehele productkwaliteit verbeteren.

Van knelpunten naar doorbrakenv

Ontdek praktijkverhalen over hoe bedrijven hun grootste productie-uitdagingen oplosten en personeelstekorten, kwaliteitsproblemen en stijgende kosten ombogen met collaboratieve automatisering van Universal Robots.

Assemblage

Assemblage

Met UR20-cobots heeft Raise Robotics handmatige taken met 70% verminderd, wat de buildsnelheid verbeterde en vermoeidheid bij medewerkers verminderde.

Palletiseren

Palletiseren

Danish Crown verminderde de verpakkingsduur met 50% met UR-cobots, waardoor de throughput toenam en de werkdruk voor medewerkers in de vleesverwerking afnam.

Lassen

Lassen

THG Automation verminderde de insteltijd voor lassen met 60% met UR-cobots, met snellere, herhaalbare resultaten voor maatwerk metaalbewerking.

Machinebelading

Machinebelading

12 maanden ROI, 95% efficiëntie—EMI Systems maakte van UR-cobots hun slimste investering in automatisering voor de elektronica-industrie.

Cobots bieden baanbrekende voordelen

Cobots zijn collaboratieve robots die kosteneffectief, veilig en flexibel inzetbaar zijn. Collaboratieve robots—of cobots—maken automatisering makkelijker dan ooit, zelfs voor kleine en middelgrote bedrijven wereldwijd. Cobots van Universal Robots geven fabrikanten toegang tot alle voordelen van geavanceerde robotautomatisering, zonder de extra kosten die bij traditionele robots komen kijken: moeilijke programmering, lange set-up en afgeschermde werkcellen. Hierdoor wordt automatisering betaalbaar, zelfs voor kleine series en assemblage van gemengde producten.

De complete oplossing

Onze collaboratieve robots hebben add-ons nodig om hun volledige potentieel te bereiken, en we zijn bijzonder trots op ons ecosysteem. U hebt toegang tot meer dan 500 gecertificeerde componenten, kits en complete oplossingen, evenals software- en veiligheidsaccessoires die naadloos met onze cobots integreren.

Vind uw automatiseringspartner

Vind uw automatiseringspartner

Ontvang binnen 48 uur aanbevelingen op maat en connecties met betrouwbare partners, zonder tijd te verspillen aan onderzoek. De automatiseringsgids is eenvoudig en 100% gratis, zonder verplichtingen.

Componenten

Componenten

Componenten zijn eenvoudige producten die u kunt combineren met onze UR-robots om een complete oplossing te realiseren. Dit omvat o.a. end-effectors, een 7e as, software en teach pendants.

Applicatiekits

Applicatiekits

Applicatiekits zijn ideaal voor wie de oplossing zelf kan installeren, maar op zoek is naar compatibele sets van end-effectors, software en andere accessoires.

Oplossingen

Oplossingen

Afhankelijk van het scenario kunnen complete plug-and-play oplossingen precies zijn wat u zoekt. Deze zijn ideaal als u een laag risico wilt, een voorspelbaar budget en installatie op locatie.

AI Accelerator

AI Accelerator

De AI Accelerator biedt eindeloze mogelijkheden om moderne productie te verbeteren. Van betere besluitvorming en computer vision tot verbeterde bewegingsmogelijkheden en meer.

Software

Software

PolyScope is al sinds de uitvinding van collaboratieve robots de toonaangevende cobotsoftware. Het werd ontwikkeld samen met onze eerste cobot, zodat gebruikers hun cobots eenvoudig kunnen programmeren.

UR Care Services

UR Care Services

De uptime van uw cobot heeft bij ons de hoogste prioriteit. Onze toewijding aan kwaliteit zorgt voor maximale uptime via 24/7 Tech Support, UR Connect en service en support op locatie.

Universal Robots

Voorop in innovatie

Universal Robots, opgericht in 2005, is toonaangevend in innovatie op het gebied van collaboratieve robots. Gedreven door sterke waarden stimuleren we innovatie en partnerships om wereldwijd impact te maken. Onze missie—automatisering voor iedereen, overal—drijft ons om een wereld te creëren waarin mensen met robots werken, niet als robots. Met kantoren wereldwijd maken onze veelzijdige cobots, in combinatie met gecertificeerde componenten, geavanceerde en transformerende automatisering mogelijk in allerlei sectoren.

Ga vandaag nog aan de slag

Ontdek hoe kosteneffectieve, veilige en flexibele collaboratieve robots—of cobots—automatisering makkelijker maken dan ooit voor bedrijven van elke omvang.

Waar u ons kunt vinden

Universal Robots A/S
Energivej 25
5260 Odense S, Denemarken

+45 89 93 89 89
ur.ne@universal-robots.com