Ga naar de hoofdinhoud

Hoe uw bedrijf succesvol kan worden terwijl het tempo van de elektronicaproductie blijft versnellen

Er zijn sectoren waarin constante verandering de norm is. Fabrikanten die zich snel aanpassen aan de nieuwe economische en technologische realiteit, kunnen zelfgenoegzaamheid voorkomen in goede tijden en overleven in moeilijke tijden. Tegenwoordig zetten die bedrijven vaak collaboratieve automatisering in.

Tempo elektronicaproductie versnelt | Universal Robots
Tempo elektronicaproductie versnelt | Universal Robots

Andrew Grove, pionier in de elektronica- en halfgeleiderindustrie, was van mening dat 'alleen de paranoïden overleven'. Er zijn sectoren waarin constante verandering de norm is. Fabrikanten die het vermogen hebben om zich snel aan te passen aan de nieuwe economische en technologische realiteit, kunnen zelfgenoegzaamheid voorkomen in goede tijden en overleven in moeilijke tijden. Tegenwoordig gebruiken die bedrijven daar vaak collaboratieve automatisering voor.

De cobots van Universal Robots zorgen voor intuïtieve samenwerking tussen mens en robot.
De cobots van Universal Robots zorgen voor intuïtieve samenwerking tussen mens en robot.

De stijgende vraag naar elektronicaproducten valt samen met dalende prijzen voor elektronica en componenten. Er is een tekort aan geschoolde arbeidskrachten en we hebben te maken met pandemiemaatregelen zoals social distancing en reisbeperkingen. Fabrikanten moeten zich zo pijnloos mogelijk aan deze snel veranderende omstandigheden aanpassen en dat zonder productiviteits- en kwaliteitsverlies.

Het is dan ook geen verrassing dat de elektronica-industrie collaboratieve robots enthousiast omarmt. Een rapport uit 2021 van analistenbureau Interact Analysis voorspelt een verbluffende wereldwijde groei van cobotverkopen van 15-20% jaar-op-jaar tot 2028 en identificeert de automotive- en elektronicasector als de grootste adopters van cobot-technologieën.

De elektronicasector reageert op veranderingen met steeds verfijndere maatwerkopties en de verschuiving naar meer high-mix/low-volume productiebatches. Flexibele automatisering zorgt ervoor dat bedrijven gelijke tred houden. Collaboratieve robots zijn flexibel en gemakkelijk in te zetten en te herplaatsen in productieprocessen, van kwaliteitsinspectie en materiaalbehandeling tot testen, schroeven, doseren en verpakken.

Dat maakt de cobots van Universal Robots uitermate geschikt voor elektronicafabrikanten.

Flex met de beste

Onze collaboratieve robots bieden fabrikanten een flexibel automatiseringsplatform dat kan worden geprogrammeerd om een vrijwel grenzeloze reeks taken uit te voeren, van snij- en soldeerprocessen tot PCB-hantering, touchscreen-testen, plaatsen van componenten, distributie en inspectie. UR+ is het meest uitgebreide ecosysteem van gecertificeerde Application Kits en randapparatuur in de branche en ontworpen voor naadloze integratie met UR-robots. Met UR+ bieden we cobot-systemen die zijn ontworpen voor specifieke toepassingen die van cruciaal belang zijn voor elektronicafabrikanten.

UR+ biedt fabrikanten Application Kits die zijn toegespitst op specifieke taken, zoals het Q-Span Workstation (afgebeeld), een systeem dat speciaal is ontworpen voor inspectie van kleine onderdelen.
UR+ biedt fabrikanten Application Kits die zijn toegespitst op specifieke taken, zoals het Q-Span Workstation (afgebeeld), een systeem dat speciaal is ontworpen voor inspectie van kleine onderdelen.

Onze kleine en lichtgewicht cobots hebben een kleine voetafdruk, wat betekent dat u de cobots snel in uw fabriek kunt implementeren met een minimum aan downtime en zonder dat u uw productielijnen opnieuw hoeft te ontwerpen. Onze gebruiksvriendelijke cobots kunnen aan de muur worden gemonteerd, aan het plafond worden gehangen of op mobiele robotplatforms worden geplaatst, wat voor meer inzetmogelijkheden zorgt.

Testen van touchscreens met een cobot van Universal Robots.
Testen van touchscreens met een cobot van Universal Robots.

Betrouwbaarheid omarmen

Onze cobots hebben hun betrouwbaarheid bewezen met honderden implementaties binnen de elektronicaproductie, van solderen, boren, siliconen doseren en lichte assemblage tot het aandraaien van schroeven en het aanbrengen van de laatste laklaag op audioapparatuur.

Wij streven naar het niveau van perfectie dat hoort bij de Zwitserse horlogeproductie in al onze productieprocessen en voeren voortdurend controles uit om ervoor te zorgen dat onze cobots de herhaalbaarheid bieden waar onze klanten om vragen. Onze UR3e- en UR5e-cobots bieden bijvoorbeeld een positioneringsherhaalbaarheid van ± 0,03 mm (30 micron), waardoor ze kunnen worden ingezet voor een breed scala aan nauwkeurige fabricagetaken binnen de elektronicaproductie. En onze UR16e-cobot, die een belasting tot 16 kg aankan, biedt een positioneringsherhaalbaarheid van ± 0,05 mm (50 micron), waardoor hij uitstekend geschikt is voor verpakken aan het einde van de lijn en palletiseren.

PCB-snijden met een cobot van Universal Robots.
PCB-snijden met een cobot van Universal Robots.

Een win-winsituatie

Cobots verbeteren niet alleen de gezondheid en veiligheid van werknemers door ze te bevrijden van eentonige, vuile en gevaarlijke taken, ze helpen ook de winst voor elektronicafabrikanten te vergroten. Door de productiviteit en doorstroom te verhogen en tegelijkertijd de kwaliteit en inspectieresultaten te verbeteren, kunnen cobots elektronicafabrikanten van elke omvang helpen het beste te halen uit hun medewerkers en robots.

Inzicht in de uitdagingen van de wereldwijde en lokale elektronica-industrie en algemene pijnpunten vormen de basis voor onze R&D en productontwikkeling en stellen Universal Robots in staat om de elektronica- en technologiesector te blijven voorzien van de robotgereedschappen die het nodig heeft.