Cobots en energieverbruik: nog een zorg minder!

We horen het ondertussen dagelijks: overal zetten stijgende elektriciteitskosten de kosten onder druk. Daarom nemen vele fabrikanten hun processen onder de loep. UR cobots hebben gelukkig minder stroom nodig dan traditionele industriële robots, maar hoe energiezuinig zijn ze?

Cobots & energieverbruik: een zorg minder | Universal Robots
Cobots & energieverbruik: een zorg minder | Universal Robots
Cobots en energieverbruik: nog een zorg minder!
Cobots en energieverbruik: nog een zorg minder!

We horen het ondertussen dagelijks: overal zetten de stijgende elektriciteitskosten de kosten onder druk, zowel privé als in productieomgevingen. Daarom nemen vele fabrikanten hun processen onder de loep om een torenhoge energierekening te voorkomen. UR cobots hebben gelukkig minder stroom nodig dan traditionele industriële robots, maar hoe energiezuinig zijn ze precies en hoe kunnen ze helpen besparen op elektriciteitskosten?

UR COBOTS HEBBEN MINDER STROOM NODIG

Als we traditionele industriële robots vergelijken met cobots, is er een duidelijk verschil wat betreft de fysieke grootte. Cobots zijn ontworpen om naast en samen met mensen te werken, en daarom zijn ze veel kleiner en lichter dan traditionele robots. Daardoor verbruiken cobots minder elektriciteit dan traditionele industriële robots.

UR COBOTS GEBRUIKEN NET ZO WEINIG ENERGIE ALS EEN HUISHOUDELIJKE BLENDER

Een cobot gebruikt het grootste deel van zijn stroomverbruik om zichzelf overeind te houden. Wist u dat onze cobots evenveel stroom verbruiken als uw alledaagse huishoudelijke apparaten? De UR3e verbruikt gemiddeld slechts 100W, wat vergelijkbaar is met de gemiddelde desktopcomputer of wat een persoon produceert bij het fietsen. Een UR5e en de nieuwste generatie spelconsoles verbruiken beide ongeveer 200W.

Met een gemiddeld stroomverbruik van 350W, dezelfde hoeveelheid stroom als een gewone huishoudblender, kunnen de UR10e en UR16e respectievelijk 10 en 16 kilo dragen. De nieuwste aanwinst van Universal Robots, de UR20, kan zelfs een lading van 20 kilo vervoeren op 500W. Dat is evenveel stroom als de meest efficiënte wasmachines.

Cobots en energieverbruik: nog een zorg minder!
Cobots en energieverbruik: nog een zorg minder!

U ZOU EEN UR COBOT IN UW EIGEN HUIS KUNNEN GEBRUIKEN

In tegenstelling tot traditionele industriële robots kan een cobot van Universal Robots worden aangesloten op dezelfde soort stopcontacten die in elk huis aanwezig zijn. Een cobot kan zelfs op batterijen werken, en elke cobot van Universal Robots is verkrijgbaar in een gelijkstroomversie die niet op een stopcontact aangesloten hoeft te worden. De batterij in een autonome mobiele robot (AMR) van MiR, het zusterbedrijf van Universal Robot, kan een cobot van stroom voorzien als de cobot bovenop de mobiele robot is gemonteerd. De UR-cobots zijn bedoeld voor fabriekstaken, maar zelfs als ze thuis aan het werk zouden moeten, zou dat gewoon kunnen met de beschikbare stopcontacten en een laag energieverbruik.

OUTPUT OPTIMALISEREN & ENERGIEVERSPILLING VOORKOMEN

Tot slot is de vraag: hoe kunt u cobots optimaal benutten en tegelijkertijd energieverspilling voorkomen? De cobots van Universal Robots zijn al geoptimaliseerd qua runtime om energiezuinig te zijn. Verder is het de moeite om bij het programmeren het energieverbruik in het achterhoofd te houden. Bij het aanmaken van een nieuw programma, kunt u kiezen hoe snel de cobot accelereert en kunt u hem best alleen zo snel als nodig programmeren.

Het UR+ ecosysteem biedt daarnaast een breed scala aan oplossingen voor bewaking op afstand, waarmee gebruikers de prestaties van hun cobots kunnen optimaliseren zonder meerdere bezoeken ter plaatse. Hoewel cobots weinig stroom verbruiken, kan een eenvoudige "aan- en uitknop" worden geprogrammeerd voor langere perioden waarin de cobots niet worden gebruikt. Tijdens nachten waarin cobots alleen werken, hoeven productiehallen ook geen elektriciteit te gebruiken voor verlichting of verwarming. Want de cobot doet altijd zijn werk, ook ‘s nachts, in de kou en in het donker.

Lokaal kantoor
  • Universal Robots USA, Inc
  • 27175 Haggerty Road, Suite 160
  • 48377 Novi, MI
Contact us: +1 844-462-6268
UR Hotline: + 1-844-GO-COBOT