Sistem Yöneticisi'nde Paylaşılan Uygulamalar

Açıklama

Bir Uygulama ekipman, uç elemanlar, uygulama değişkenleri ve güvenlik parametreleri gibi robot yapılandırma ve güvenlik ayarlarını içerir. PolyScope X 10.14 sürümünden itibaren, tek bir Uygulama birden fazla program tarafından paylaşılabilir.

Paylaşılan bir Uygulamadaki ayarları değiştirdiğinizde, o Uygulamaya bağlı tüm programlar güncellenen yapılandırmayı kullanır. Uygulamaları ve bunlara bağlı programları, Sistem Yöneticisindeki Programlar sekmesinden yönetin.

 

Programlar sekmesinin düzeni

“Programlar” sekmesinde, uygulamalar ve programlar tek bir akordeon yapısı içinde gösterilir:

  • Her bir Uygulama , kendisine bağlı programları listeleyen, daraltılabilir bir akordeon bölümüdür.

  • Şu anda açık olan program tarafından kullanılan uygulama, “Etkin” etiketiyle birlikte kalın harflerle gösterilir.

  • Uygulama satırı, Uygulamanın adını değiştirmek için bir giriş alanı ve bir bağlam menüsü içerir.

  • Programlar, bağlantılı Uygulama başlığı altında listelenmiştir.

 

Uygulama bağlam menüsü

Uygulama bağlam menüsünü açarak şunlara erişebilirsiniz:

 

Program eylemleri

Bir programın bağlam menüsünden şunları yapabilirsiniz:

Yeni bir program oluştururken, programı mevcut bir Uygulamaya bağlamak veya yeni bir Uygulama oluşturmak için “Uygulama” açılır menüsünü kullanın.

Paylaşılan bir uygulamada yapılan değişiklikler, bu uygulamaya referans veren tüm programları etkiler. Uygulamaları bağladıktan veya değiştirdikten sonra programın davranışını doğrulayın.