Forță simplă

Descriere

Comandă „Forță simplă ” vă permite să utilizați o singură axă necesară pentru a obține forța dorită. Forța de-a lungul acestei axe este reglabilă și este aplicată întotdeauna de-a lungul axei z a elementului selectat.

 

Pentru a accesa comanda Simple Force

  1. Accesați ecranul principal al programului. Consultați Noduri de comandă.

  2. Atinge pictograma „Simple Force ” din caseta de instrumente „Comandă”.

    Se inserează un nod program în arborele programului. Nodul are trei câmpuri editabile și un buton „Mai multe” pentru opțiuni avansate.

    Cele trei coordonate sunt X ,Y și Z . Acestea sunt inactive în mod implicit.

    Fiecare câmp are un buton glisant în partea stângă pentru a comuta între activare și dezactivare.

 

  1. Atingeți butonul glisant din dreapta pentru a activa cele trei câmpuri.

    Sunt disponibile trei file pentru introducerea coordonatelor:

    • Valoare

    • Variabilă

    • Expresie

    Notă: Fila „Variabile” este inactivă.

  2. În fila „Valoare ”, introduceți valoarea dorită și apăsați „Confirmare”.

  3. Atingeți fila „Expresie ”, introduceți valoarea și apăsați „Confirmare”.

    Consultați Filele File „Valori-Variabile-Expresii”

Pentru a utiliza Mai multe opțiuni

  1. Atingeți butonul „Mai multe ”.

    Apare un ecran nou care conține două setări avansate:

    • Referință

    • Senzor zero

  2. Atingeți Referințe în partea stângă.

    În partea dreaptă apare un nou câmp „Cadru”, care conține patru opțiuni:

    • bază

    • TCP

    • lume

    • flanșă

     

  3. Selectați cadrul de referință dorit și Confirmați .

 

  1. Atingeți Senzorul Zero din partea stângă.

  2. Atingeți caseta de selectare „Senzor Zero” pentru a activa sau dezactiva setarea.

  3. Când senzorul Zero este activat, atinge câmpul „În așteptare ” de mai jos.

  4. Introduceți valoarea de așteptare în secunde.

  5. Atingeți Confirmare .