Analog utgang

Beskrivelse

Analog utgang har to felt for AO 0 og AO 1 . I likhet med analog inngang kan den stilles inn på 4–20 mA.

 

Slik får du tilgang til analog utgang

  1. Trykk på den lilla glidebryteren i hvert felt for å justere strøm- eller spenningsinnstillingene.

  2. Trykk på AO 0 .

  3. In the Domain field, you can choose either Current or Voltage.

  4. Tap the Action Preset field, and eight choices are available:

    • Ingen

    • Min. når det ikke kjører

    • Maks når det ikke kjører

    • Maks. når det kjører. Lav når stoppet

    • Min. ved uplanlagt stans

    • Min. ved uplanlagt stans, ellers Maks.

    • Maks når strømmen er på, ellers min

    • Min når strømmen er på, ellers maks

 

  1. Velg den aktuelle forhåndsinnstilte handlingen. Den lilla glidebryteren viser hvilken forhåndsinnstilt handling du har valgt.

  2. Trykk på AO 1 og gjenta trinn 3–5.

    Ved å velge de to siste forhåndsinnstilte handlingene, vil min./maks.-verdiene for signalene endres når strømmen slås av/på.