Toegang tot HTTP/HTTPS-poorten
| Beschrijving |
Vanaf softwareversie 10.14 van PolyScope X kunnen beheerders inkomend HTTP- en HTTPS-verkeer op poorten 80 en 443 rechtstreeks vanuit de gebruikersinterface van PolyScope X beheren. Gebruik de HTTP-schakelaar op het Services-scherm om deze poorten in de robotfirewall te openen of te sluiten. Dit geeft integrators expliciete controle over de webtoegang tot de robot zonder toegang via de opdrachtregel. Vanaf versie 10.14 zijn poorten 80 en 443 standaard gesloten . Als u poort 80 sluit, blijft deze gesloten nadat de robot opnieuw is opgestart. In eerdere versies werd poort 80 bij elke opstart automatisch geopend. Controleer na het upgraden naar PolyScope X 10.14 of hoger de HTTP-schakelaar als externe systemen, webclients of extern beschikbare URCaps afhankelijk zijn van poort 80 of 443.
|
| Service inschakelen versus HTTP-schakelaar |
Het in- of uitschakelen van een service in de lijst met services staat los van de HTTP-schakelaar:
Een service kan ingeschakeld zijn terwijl de poorten ervan door de firewall worden geblokkeerd. Een open poort zorgt er niet voor dat een uitgeschakelde service wordt ingeschakeld. Configureer beide instellingen zodat ze aansluiten bij de behoeften van uw toepassing, voor een veilige werking.
|
| Waarschuwing betreffende URCap-connectiviteit |
Wanneer poort 80 gesloten is terwijl een extern beschikbare URCap actief is, verschijnt er op het scherm 'Services' een waarschuwing dat poort 80 open moet zijn om de URCap te laten functioneren. Schakel de HTTP-schakelaar in om de verbinding te herstellen.
|
| Toegang tot HTTP/HTTPS-poorten beheren |
|