Program betöltése biztonsági jelszó nélkül

Leírás

Ez a funkció lehetővé teszi a programok betöltését anélkül, hogy újra és újra be kellene írnia a biztonsági jelszót, miközben biztosítja, hogy csak jóváhagyott biztonsági konfigurációk legyenek alkalmazhatók. Ez javítja a használhatóságot a biztonság rovására.

 

Felhasználói előnyök

A funkció előnyei a következők:

  • A programokat a biztonsági jelszó megadása nélkül is betöltheti.

  • A biztonsági jelszóra csak akkor van szükség, ha nem jóváhagyott biztonsági konfigurációkat módosít vagy alkalmaz.

  • Az új programok az alapértelmezett biztonsági ellenőrző összeget használják . Új biztonsági konfiguráció létrehozásához be kell írnia a biztonsági jelszót.

  • Programokat hozhat létre úgy, hogy beállításokat másol egy betöltött programból, vagy megduplázza egy meglévő programot a biztonsági jelszó megadása nélkül.

    A PolyScope 5-höz hasonlóan a jóváhagyott biztonsági konfigurációk minden programban vagy alkalmazásban tárolódnak.

 

Biztonsági ellenőrző összeg (CCCC)

A PolyScope X megjeleníti az aktuálisan betöltött program biztonsági ellenőrző összegét. ez az alapértelmezett biztonsági konfiguráció alapértelmezett ellenőrző összege.

A PolyScope X programban a biztonsági ellenőrző összeg az Oldalsávban látható.