Megosztott alkalmazások a System Managerben

Leírás

Egy alkalmazás tartalmazza a robot konfigurációs és biztonsági beállításait, például a berendezéseket, a végberendezéseket, az alkalmazási változókat és a biztonsági paramétereket. A PolyScope X 10.14 verziótól kezdve egy adott alkalmazást több program is megoszthat.

Ha egy megosztott alkalmazás beállításait módosítja, az alkalmazáshoz kapcsolódó összes program a frissített konfigurációt fogja használni. Az alkalmazások és a hozzájuk kapcsolódó programok ke zelése a Rendszerkezelő„Programok” fülén.

 

A „Programok” fül elrendezése

A Programok fülön az alkalmazások és programok egységes, harmonikaszerű szerkezetben jelennek meg:

  • Minden alkalmazás egy összecsukható harmonikás szakasz, amely felsorolja a hozzá kapcsolódó programokat.

  • A jelenleg megnyitott program által használt alkalmazás félkövér betűvel és az „Aktív” címkével jelenik meg.

  • Az Alkalmazás sor tartalmaz egy beviteli mezőt az alkalmazás átnevezéséhez, valamint egy helyi menüt.

  • A programok a hozzájuk tartozó alkalmazás alatt találhatók.

 

Alkalmazás helyi menü

Nyissa meg az Alkalmazás helyi menüjét a következő elemek eléréséhez:

 

Program műveletek

A program helyi menüjéből a következő műveleteket hajthatja végre:

Új program létrehozásakor az „Alkalmazás” legördülő menüből válassza ki, hogy a programot egy meglévő alkalmazáshoz kívánja-e kapcsolni, vagy új alkalmazást szeretne létrehozni.

A megosztott alkalmazásban végzett módosítások minden olyan programra hatással vannak, amely hivatkozik rá. Ellenőrizze a program viselkedését az alkalmazások összekapcsolása vagy módosítása után.