PROFIsafe
| Description |
Le logiciel SW 5.25 constitue une mise à jour importante de PROFIsafe. Veuillez consulter les guides suivants à titre de référence : Manuel du logiciel PolyScope 5 Le protocole réseau PROFIsafe (implémenté depuis la version 2.6.1) permet au robot de communiquer avec un PLC de sécurité conforme aux exigences de la norme ISO 13849, Cat 3 PLd. Le robot transmet des informations sur l'état de sécurité à un PLC, puis reçoit des informations à réduire ou pour déclencher une fonction de sécurité comme un arrêt d'urgence. L'interface PROFIsafe offre une alternative sûre et basée sur le réseau à la connexion des fils aux broches E/S de sécurité du boîtier de commande du robot. PROFIsafe est uniquement disponible sur les robots disposant d'une licence d'activation, que vous pouvez obtenir en contactant votre représentant commercial local. Une fois obtenue, la licence peut être téléchargée sur myUR. Veuillez vous référer à Enregistrement du robot et fichier licence pour plus d'informations sur l'enregistrement du robot et l'activation de la licence.
|
| Entrée de PLC de sécurité |
Un message d'état que le robot envoie au PLC de sécurité contenant les informations affichées dans le tableau suivant.
|
||||||||||||||||
|
|
| Configuration de PROFIsafe |
La configuration de PROFIsafe concerne la programmation de l'automate de sécurité, mais nécessite une configuration minimale du robot.
|
| Activation de PROFIsafe |
Le robot est maintenant configuré pour communiquer avec un automate de sécurité. Vous ne pouvez pas desserrer les freins du robot si l'automate ne répond pas ou s'il est mal configuré.
|