Assemblage et montage

Description

Installez et mettez sous tension le bras du robot et le boîtier de commande pour commencer à utiliser PolyScope.

 

Assembler le robot

Vous devez assembler le bras du robot, le boîtier de commande et le terminal de programmation pour continuer.

 

 

  1. Déballez le bras du robot et le boîtier de commande.

  2. Montez le bras du robot sur une surface robuste et exempte de vibrations.

  3. Placez le boîtier de commande sur son pied.

  4. Connectez le câble du robot au bras du robot et au boîtier de commande.

  5. Brancher le secteur ou le câble d'alimentation principal du boîtier de commande.

Le fait de ne pas fixer le bras du robot à une surface solide peut entraîner des blessures causées par la chute du robot.

  • Assurez-vous que le bras du robot est fixé à une surface solide