Système

Description

Les paramètres système contiennent des paramètres de base qui sont définis une seule fois et très rarement modifiés.

 

 

Langues

Vous pouvez modifier la langue par défaut de l'interface utilisateur.

Cliquez sur le sélecteur de langue et choisissez votre langue.

 

Thème

Vous pouvez modifier la langue par défaut de l'interface utilisateur.

Cliquez sur le sélecteur de langue et choisissez votre langue.

 

Unités

Il est possible de modifier la précision du logiciel dans les paramètres. Veuillez vous assurer de vérifier ce paramètre avant de commencer à programmer le robot.

 

Unités d'angle:

Vous pouvez basculer entre les degrés et les radians.

 

Unités de masse:

Vous pouvez basculer entre les kilogrammes et les grammes.

 

Unités de longueur:

Vous pouvez basculer entre les mètres et les millimètres.