Analog udgang

Beskrivelse

Analogudgangen har to felter til AO 0 og AO 1 . Ligesom med analog indgang kan den indstilles til 4–20 mA.

 

Sådan får du adgang til analog udgang

  1. Tryk på den lilla skyder i hvert felt for at justere strøm- eller spændingsindstillingerne.

  2. Tryk på AO 0 .

  3. I feltet »Domæne « kan du vælge enten »Strøm« eller »Spænding«.

  4. Tryk på feltet »Handlingsindstilling«, hvorefter der vises otte valgmuligheder:

    • Ingen

    • Min., når programmet ikke kører

    • Maks., når programmet ikke kører

    • Maks. under kørsel, Min. når stoppet

    • Min ved ikke-planlagt stop

    • Min ved ikke-planlagt stop, ellers Maks

    • Maks, når strøm til drevet er slået til, ellers Min

    • Min, når strøm til drevet er slået til, ellers Maks

 

  1. Vælg den relevante forudindstilling. Den lilla skyder viser den forudindstillede handling, du vælger.

  2. Tryk på AO 1 og gentag trin 3–5.

    Ved at vælge de to sidste forudindstillede handlinger ændres signalernes min./maks.-værdi, når strømmen slukkes/tændes.