Applikationsvariabler

Beskrivelse

Med Application Variables kan du definere en liste over variabler, der bevares mellem programkørsler og genstart af robotten. Den kan bruges på samme måde som alle andre variabler i programmet. Sammen med værdier kan variabler eksporteres sammen med programmet.

 

Brug af funktionen "Applikationsvariabler"

  1. Gå til skærmbilledet med applikationsnoder. Se fanen Anvendelse Applikationsfane

  2. Tryk på ikonet »Applikationsvariabler «.

     

     

  3. Konfigurationssiden for applikationsvariabler viser alle oprettede variabler for det aktuelt indlæste program. Oplysningerne er sorteret i kolonner efter navn, type og værdi.

     

 

  1. Tryk på knappen »Opret variabel« øverst til højre på skærmen for at tilføje en ny variabel. Der vises et pop-up-vindue med felterne navn, type og værdi til konfiguration.

     

     

  2. Indtast navnet på din variabel i feltet »Navn «. Rediger værdien i feltet »Værdi «. I feltet »Type« kan du se de tilladte variabeltyper og vælge den, der passer til dit program.