Aplikace koncových efektorů

Popis

Aplikace koncových efektorů slouží ke konfiguraci nástrojů na konci ramene, jako je středový bod nástroje (TCP) a Těžiště (CoG).

 

Využití funkcí aplikace End Effectors

  1. Přejděte na obrazovku „Uzel aplikace“. Viz Karta Aplikace.

  2. Klepněte na ikonu „Koncové efektory “.

    Na hlavní obrazovce vidíte obrazovku aplikace koncového efektoru s 3D zobrazením robota a ilustrací příruby nástroje na pravém panelu. Tato změna byla zavedena, aby uživatelům usnadnila vizualizaci rámce v bodě TCP a na přírubě nástroje. V levém panelu se v seznamu koncových efektorů nyní nachází skupina „Robot “. Pod touto skupinou se nachází vestavěný koncový efektor Tool_flange.

 

Průvodci nastavením středového bodu nástroje (TCP)

Průvodci TCP vám umožňují definovat polohu a orientaci TCP. Nové průvodce lze spustit z obrazovky aplikace Středový bod nástroje (TCP) klepnutím na ikonu nového průvodce vedle záhlaví „Poloha “ a „Orientace “. V obou průvodcích můžete kdykoli vyvolat vyskakovací okno s podrobnějšími pokyny a animacemi k použití průvodce. K návodu se dostanete kliknutím na ikonu „Návod“ v levém dolním rohu průvodců.

 

  1. Na levém panelu klepněte na + Přidat koncový efektor .

  2. Klepněte na TCP_1 pod nově přidaným stromem End_effector_1 .

  3. Ve středním panelu, nazývaném Středový bod nástroje (TCP), uvidíte dvě ikony v podobě kouzelníkovy hůlky pro polohu a orientaci.

 

Přidávání, přejmenování, duplikování a mazání TCP

Nový TCP můžete začít konfigurovat pomocí následujících akcí:

  • Klepnutím na definujte nový TCP s jedinečným názvem. Nové užitečné zatížení se zobrazí ve stromu koncového efektoru.

  • Klepnutím můžete přejmenovat TCP.

  • Klepnutím duplikujete TCP.

  • Klepnutím odstraníte vybraný TCP. Poslední TCP nelze odebrat.

Aktivní TCP

Zaškrtávací políčko v rozevíracím seznamu označuje, který TCP je aktivní .

Výchozí TCP

Výchozí TCP je nastaveno jako aktivní TCP před spuštěním programu.

Vyberte požadovaný TCP a klepnutím na na Nastavit jako výchozí nastavte TCP jako výchozí.