Analogový výstup

Popis

Analogový výstup má dvě pole pro AO 0 a AO 1 . Stejně jako u analogového vstupu lze nastavit hodnotu 4–20 mA.

 

Přístup k analogovému výstupu

  1. Klepnutím na fialový posuvník u každého pole upravte nastavení proudu nebo napětí.

  2. Klepněte na AO 0 .

  3. V poli „Doména “ můžete vybrat buď „Proud“, nebo „Napětí“.

  4. Klepněte na pole „Předvolba akce “ – k dispozici je osm možností:

    • Žádné

    • Min. v klidu

    • Max. v klidu

    • Max. za chodu, min. při zastavení

    • Min při neplánovaném zastavení

    • Min při neplánovaném zastavení, jinak Max

    • Maximální při zapnutém napájení pohonu, jinak minimální

    • Minimální při zapnutém napájení pohonu, jinak maximální

 

  1. Vyberte příslušnou přednastavenou akci. Fialový posuvník odráží vámi zvolenou předvolbu akce.

  2. Klepněte na AO 1 a opakujte kroky 3–5.

    Výběrem posledních dvou přednastavených akcí dojde ke změně minimální a maximální hodnoty signálů při vypnutí/zapnutí napájení.