Analogový vstup

Popis

Analogový vstup má dvě pole pro AI 0 a AI 1 . Lze nastavit na 4–20 mA. Tato nastavení zůstávají zachována i po restartu ovladače robota a jsou uložena v instalaci.

 

Přístup k analogovému vstupu

  1. Klepněte na AI 0 . Zobrazí se pole „Název “ a „Doména “.

  2. Do pole „Název “ zadejte název podle svého výběru.

  3. Klepněte na pole „Doména “ a můžete vybrat buď „Proud“, nebo „Napětí“.

  4. Klepněte na AI 1 .

  5. Opakujte kroky 2–3.