<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-RZMQEHGB.css"> 본문으로 건너뛰기
  • e-Series

UR16e

Heavy-duty, compact cobot

The UR16e is our smaller heavy-duty industrial collaborative robot. When space is limited but you need to handle large and heavy workpieces or objects, the UR16e is the perfect choice.

적재량
16 kg (35.3 lbs)
작업 반경
900 mm (35.4 in)
최대 TCP 속도
3 m/s
무게
33.1 kg (72.9 lbs)

무거운 작업을 위한 설계

모든 작업이 큰 공간이나 장거리 이송을 필요로 하지는 않습니다. UR16e는 좁은 작업 공간에서도 기계 관리, 자재 취급, 포장과 같은 중량 작업을 효율적으로 수행할 수 있도록 설계되었습니다. 고급 모션 제어 기술 덕분에 무거운 물체도 빠르고 부드럽게 이동할 수 있습니다.

UR16e에는 협동 산업용 로봇과 안전하게 작업할 수 있도록 다양한 내장 기술이 탑재되어 있습니다.

가능성

공간이 제한된 곳에서도 무거운 물체를 들어 올릴 수 있습니다. UR16e는 높은 페이로드와 컴팩트한 리치를 결합해, 좁은 작업 환경에서도 중량 작업의 자동화를 가능하게 합니다.

생산력

자동화되고 표준화된 절차를 도입해 실수를 줄이고 가동 시간과 생산성을 높이세요.

모션 제어

최대 도달 거리에서도 최대 페이로드를 들어 올리며, 최대 속도와 가속도를 활용해 작업 효율을 극대화하세요.

UR16e 애플리케이션

UR16e는 다양한 작업에 활용할 수 있습니다. 자세한 내용은 아래 인기 애플리케이션을 클릭해 확인하세요.

정확한 페이로드 성능

정확한 페이로드 성능

작업과 함께 성장할 수 있는 코봇으로 시설을 미래에 대비하세요. 무거운 물체를 최대 도달 거리 이상으로 들어야 할 때, 엔드 이펙터의 장착 방식에 얽매일 필요는 없습니다. 들어 올리는 방식이 바뀌어 무게중심이 이동하더라도 UR16e는 그 변화에 유연하게 대응해 안정적인 작업을 지원합니다.

안전

안전

모든 유니버설 로봇 코봇과 마찬가지로, UR16e에도 힘 감지 및 충돌 감지 기능이 포함된 안전 기술이 내장되어 있습니다. 이를 통해 로봇은 별도의 안전 장벽이나 케이지 없이 사람과 함께 작업할 수 있어, 생산성을 높이고 안전한 작업 환경을 구축할 수 있습니다.

코봇의 잠재력을 최대한 활용하세요.

로봇을 당사의 통합 연결 플랫폼과 연동하면, 어디서든 사무실에서 편리하게 생산성 향상, 가동 중지 시간 최소화, 효율적인 장비 관리를 누릴 수 있습니다.

업무 개선을 위한 설계

당사의 목표는 언제 어디서나 누구나 자동화를 활용할 수 있도록 하는 것이며, 안전하고 협업적인 인간-로봇 상호작용을 통해 비즈니스 혁신의 여정을 함께하는 것입니다.

빠른 배포

빠른 배포

숙련되지 않은 작업자도 cobot을 개봉하고 설치한 뒤, 첫 번째 간단한 작업을 프로그래밍하는 데 보통 한 시간이 채 걸리지 않습니다.

공간 절약

공간 절약

당사의 코봇은 설치 공간이 작아, 바닥 공간이 제한되거나 중요하게 여겨지는 기존 제조 환경에서도 자동화를 실현할 수 있는 기회를 제공합니다.

전력 소비

전력 소비

작업 자동화를 통해 직원의 지속적인 감독 없이도 작업을 자율적으로 수행할 수 있습니다. 또한 UR 코봇은 기존 산업용 로봇보다 전력 소비가 적습니다.

협업 및 안전성

협업 및 안전성

모든 UR 코봇에는 힘 감지와 충돌 감지 기능 등 안전 기능이 내장되어 있어, 별도의 장벽이나 케이지 없이도 사람과 함께 작업하며 생산성과 안전성을 동시에 높일 수 있습니다.

코봇을 최대한 활용하세요

UR Academy는 문제 해결과 수리를 위한 단계별 프로그래밍 예제와 튜토리얼을 제공합니다.

툴 설정

툴 설정

툴 중심점(TCP) 설정 방법과 페이로드 및 무게중심을 정확하게 조정하는 방법을 알아보세요.

안전 플레인

안전 플레인

안전 플레인을 만들고 설정하는 방법을 알아보세요. 안전 플레인은 정상 모드와 감소 모드에서 로봇이 해당 구역을 넘어가지 못하도록 하거나, 감소 모드를 활성화할 수 있습니다.

더 알아보기

더 알아보기

UR Academy를 방문해 UR 코봇 프로그래밍의 필수 주제와 다양한 인기 리소스를 확인해보세요.

최대 가동 시간 보장

최대 가동 시간 보장

UR Care Services를 통해 가동 시간을 최우선으로 보장받으세요. 24시간 지원, 원격 연결, 신속한 현장 수리 서비스를 제공해 최대 가동 시간을 유지합니다.

견적 요청하기

오른쪽에 있는 양식을 작성해 주시면 연락드리겠습니다.

절차는 간단합니다.

양식을 작성하세요.

해당지역의 UR 담당자가 연락을 드려 필요한 사항을 자세히 논의할 것입니다. 무료 대면 데모도 준비할 수 있습니다.

우리는 귀하의 비즈니스 요구에 가장 적합한 솔루션과 견적을 제공 할 것입니다.