Close
Choose your language
MIÉRT DÖNTÖTT A VILÁG HARMADIK LEGNAGYOBB MOTORKERÉKPÁR-GYÁRTÓJA A UNIVERSAL ROBOTS MELLETT?
A Bajaj Auto Ltd. elkötelezte magát amellett, hogy kategóriája legjobb minőségű motorkerékpárjait gyártsa, miközben javítja a termelékenységet és az ergonómiát. Ez ösztönözte a céget arra, hogy a Universal Robots kobotjait alkalmazza a szerelősorain. A Bajaj az első vállalat Indiában, amely együttműködő robotokat állított üzembe. Ez a lépése azt eredményezte, hogy növelni tudta termelőkapacitását, és fejlődött azon a téren is, hogy egyre több modellt tud kínálni.
A kihívás:
„2010-ben megoldást kerestünk szerelősoraink automatizálására”, mondta Vikas Sawhney, a Bajaj Auto (robotikáért és automatizálásért felelős) műszaki tervezési igazgatója. Ez volt a cég válasza arra, hogy a gépgyártási ágazat automatizálása nagyon előrehaladt az elmúlt néhány évtizedben. „A kétkerekű járművek gyártósorai nagyon munkaigényesek, nagy kihívást jelent a hely szűkössége, és fizikailag megerőltető mozdulatokra van szükség maximális pontosság mellett. Ezeknek a soroknak az automatizálása során az egyik alapkövetelmény a szabványosítás volt. Ezen túlmenően figyelembe kívántuk venni a Bajajnál dolgozó nagy létszámú női munkaerő igényeit is.”
Miközben a Bajaj piaci sikereinek fontos alapelve volt a modellek szabványosítása, a termelőkapacitást gyorsan kellett növelniük a sokféle modell és a piacra dobott járművek nagy száma miatt. Emiatt kulcsfontosságú tényező lett az, hogy olyan szabványosított automatizálási megoldást találjanak, amelyet horizontálisan lehet üzembe állítani, és amely olyan termelékenységet, rugalmasságot és megbízhatóságot nyújt, amely segíti a Bajaj alkalmazottainak munkavégzését.
„A piacon elérhető lehetőségek alapos tanulmányozása után a Bajaj Auto a Universal Robots mellett döntött, főként a robotok együttműködő jellege miatt. A Universal Robots termékeinek fő előnyei (például kis méretük, gyors megtérülésük, rugalmasságuk, kis súlyuk, költséghatékonyságuk, pontosságuk és biztonságuk) győzték meg a Bajaj Auto döntéshozóit arról, hogy a Universal Robots alkalmas a vállalat szabványosított kínálatának előállítására”, tette hozzá Vikas.
Videó – UR10 robot, Bajaj Auto, India
A megoldás:
A Universal Robots kobotjainak 3 hónapos alapos helyi tesztelése után a Bajaj szabványosított megoldássá nyilvánította kobotjainkat összes funkcionális követelménye esetében. Néhány folyamatot, így az anyagkezelést és a gépek kiszolgálását a Bajaj alkalmazottai kobotjainkkal együttműködve látják el. Ezen túlmenően a Bajaj által szabadalmaztatásra bejelentett új matricafelvitelt is úgy alakította ki a vállalat, hogy annál is kiválóan hasznosítani lehet a kobotok által nyújtott rugalmasságot.
A további előnyök, például az éves karbantartási költség hiánya, a csökkentett energiafogyasztás és az IP megtartása a vállalaton belül szintén hozzájárulnak a szervezet rendszeres növekedéséhez. Hozzá kell tenni azt is, hogy a Bajaj ezen a szerelősoron dolgozó munkatársainak majdnem 50%-a nő.
“Ennek a fejlett technológiának az üzemeltetése nagyon érdekes és könnyű. Mind én, mind a többi alkalmazott örömmel dolgozunk ezekkel a kobotokkal.”
„A kobotokkal elért kiváló minőségnek köszönhetően nagyon büszke vagyok a teljesítményemre”, mondja Rameshwari, a Bajaj Auto Ltd. szerelősori operátora. „Ennek a fejlett technológiának az üzemeltetése nagyon érdekes és könnyű, minden fizikailag nehéz feladatot levesz a vállunkról. Mind én, mind a többi női alkalmazott örömmel dolgozunk ezekkel a kobotokkal.”
A Bajaj Auto Ltd. alkalmazottai most már fejlett eszközökkel rendelkeznek a monoton feladatok hibátlan és pontos elvégzéséhez, és ez egyike azoknak a kulcsfontosságú tényezőknek, amelyek a vállalat elképesztő globális növekedését eredményezték. A Bajaj úgy szállít le kiváló minőségű járműveket vevőinek, hogy az együttműködő technológiának köszönhetően alkalmazottai sugárzó mosollyal dolgoznak a munkanap végén is.
- A szűkös hely miatti kihívások számának csökkentése a gyártócsarnokban a mennyezetre szerelt kobotoknak köszönhetően.
- A munka redundanciájának mérséklése azáltal, hogy a berendezések elvégzik a pontosságot igénylő ismétlődő mozdulatokat.
- A többféle modellhez való alkalmazkodás megoldása.
- Olyan fontos feladatok ellátása, amelyek rugalmasságot, termelékenységet és megbízhatóságot igényelnek.
- A munka megkönnyítése a női munkaerő számára.
- Együttműködő jelleg
- Kis méret, rendkívüli rugalmasság és kis súly
- Biztonságos, 30 szabadalmaztatott erőkorlátozó szolgáltatással, amelyek megfelelnek az ISO TS 15066 szabványnak
- Mennyezetre szerelés, falra szerelés vagy padlóra szerelés – módosítások nélkül
- A lehető legalacsonyabb üzemeltetési költségek – nem szükséges AMC, és rendkívül alacsony az energiafogyasztás
- Ketrec nélkül üzemelhet szűkös helyeken (az alkalmazás kockázatfelmérése után)
- Anyagkezelés
- Gépek kiszolgálása
- Matrica felvitele
- Sorjátlanítás
- Látó alkalmazás
- Csavarmeghúzás
- Tömítés felvitele
- Hegesztés
KEZDJEN BELE MA
A költséghatékony, biztonságos és rugalmas együttműködő robotok (röviden: kobotok) minden korábbi eszköznél könnyebbé teszik az automatizálást, még a kis- és közepes vállalatok számára is.