<link rel="stylesheet" href="styles-JUTMGXX3.css"> Ugrás a fő tartalomra

Need more info? Go to Universal Robots

Universal Robots Gen 7 robotics platform:a g-Series robot arm, TP7 Core teach pendant and CB7 Core controllerUniversal Robots Gen 7 robotics platform:a g-Series robot arm, TP7 Core teach pendant and CB7 Core controller

Ipari automatizálás. Az AI-ra építve.

Hat generáció és több mint 100 000 telepítés tapasztalatára építve: g-Series robotok, CB7 Core vezérlő, TP7 Core kezelőpanel és SP7 Smart Panel – mindezt a PolyScope X működteti.

Ügyfeleink bizalmával

Világszerte 100 000 eladott kobottal vállalatok ezrei osztják azt a jövőképet, hogy olyan világot teremtsünk, ahol az emberek robotokkal dolgoznak együtt, nem pedig úgy, mint a robotok. Így teszünk valódi különbséget ügyfeleink életében.

A könnyű feladatoktól a nehéz emelésig

Számos gyártó küzd monoton feladatokkal, gyakori folyamatváltozásokkal és ingadozó minőséggel – kobotjaink ezt úgy oldják meg, hogy növelik a termelékenységet, gyorsan alkalmazkodnak az új feladatokhoz, és pontos, megismételhető teljesítményt nyújtanak, amely javítja az össztermékminőséget.

A szűk keresztmetszetektől az áttörésekig

Fedezze fel valós példákon keresztül, hogyan oldották meg a vállalatok legnagyobb gyártási kihívásaikat, és hogyan fordították előnyükre a munkaerőhiányt, a minőségi problémákat és a növekvő költségeket a Universal Robots kollaboratív automatizálásával.

Összeszerelés

Összeszerelés

A UR20 kobotokkal a Raise Robotics 70%-kal csökkentette a manuális feladatokat, javítva az összeszerelés sebességét és csökkentve a dolgozók fizikai terhelését.”.

Raklapozás

Raklapozás

A Danish Crown UR kobotok segítségével 50%-kal csökkentette a csomagolási időt növelve az átbocsátóképességet és csökkentve a dolgozók terhelését a húsfeldolgozás során.

Hegesztés

Hegesztés

A THG Automation UR kobotokkal 60%-kal csökkentette a hegesztési beállítási időt gyorsabb és megismételhető eredményeket biztosítva az egyedi fémmegmunkálási feladatoknál.

Gépkiszolgálás

Gépkiszolgálás

12 hónapos megtérülés, 95%-os hatékonyság—az EMI Systems az UR kobotokat tette a legokosabb befektetésévé az elektronikai automatizálás területén.

A kobotok valódi áttörést jelentő előnyöket kínálnak

A kobotok – azaz kollaboratív robotok – költséghatékonyak, biztonságosak és rugalmasan telepíthetők. A kollaboratív robotok, vagyis a kobotok minden eddiginél könnyebbé teszik az automatizálást világszerte, még a kis- és középvállalatok számára is. A Universal Robots kobotjai hozzáférést biztosítanak a gyártók számára a fejlett robotizált automatizálás minden előnyéhez, anélkül, hogy a hagyományos robotokkal járó többletköltségekkel kellene számolniuk – mint a bonyolult programozás, a hosszú beüzemelési idő vagy az elkerített munkacellák. Ennek köszönhetően az automatizálás megfizethetővé válik még kis sorozatú gyártás és vegyes termék-összeszerelés esetén is.

A teljes körű megoldás

Kollaboratív robotjaink kiegészítőkre támaszkodnak ahhoz, hogy elérjék teljes potenciáljukat, és rendkívül büszkék vagyunk az ökoszisztémánkra. Több mint 500 tanúsított komponenshez, készlethez és komplett megoldáshoz férhet hozzá, valamint olyan szoftverekhez és biztonsági kiegészítőkhöz, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók kobotjainkkal.

Találja meg automatizálási partnerét

Találja meg automatizálási partnerét

48 órán belül személyre szabott ajánlásokat és megbízható partnerekkel való kapcsolatfelvételt kap, anélkül hogy időt vesztegetne kutatásra. Az automatizálási útmutató egyszerűen használható és 100%-ban ingyenes, mindenféle kötelezettség nélkül.

Komponensek

Komponensek

A komponensek olyan egyszerű termékek, amelyek UR robotjainkkal kombinálva komplett megoldást alkotnak. Ide tartoznak többek között a végszerszámok (end-effektorok), a 7. tengely, a szoftverek és a tanítóvezérlők.

Alkalmazáskészletek

Alkalmazáskészletek

Az alkalmazáskészletek azok számára előnyösek, akik saját megoldásukat telepítik, de kompatibilis végszerszámokból, szoftverekből és egyéb kiegészítőkből álló összeállításokat keresnek.

Megoldások

Megoldások

A forgatókönyvtől függően a teljes, plug-and-play megoldások pontosan azt nyújthatják, amit keres. Ezek ideálisak, ha alacsony kockázatra, kiszámítható költségvetésre és helyszíni beüzemelésre van szüksége.

AI Accelerator

AI Accelerator

Az AI Accelerator végtelen lehetőségeket kínál a modern gyártás fejlesztésére – a jobb döntéstámogatástól és a számítógépes látás alkalmazásától kezdve a továbbfejlesztett mozgásképességekig és még sok másig.

Software

Software

A PolyScope a kollaboratív robotok megjelenése óta piacvezető kobot szoftver. Első kobotunkkal párhuzamosan fejlesztettük ki annak érdekében, hogy a felhasználók egyszerűen és hatékonyan tudják programozni kobotjaikat.

UR Care Services

UR Care Services

A kobot üzemideje számunkra elsődleges prioritás. A kiválóság iránti elkötelezettségünk biztosítja a maximális rendelkezésre állást 0–24 órás műszaki támogatás, az UR Connect, valamint helyszíni szerviz és támogatás révén.

Universal Robots

Az innováció élvonalában

A 2005-ben alapított Universal Robots a kollaboratív robotika innovációjának egyik meghatározó szereplője. Erős értékeink mentén működve ösztönözzük az innovációt és a partnerségeket annak érdekében, hogy globális hatást érjünk el. Küldetésünk – automatizálás bárkinek, bárhol – arra ösztönöz bennünket, hogy olyan világot teremtsünk, ahol az emberek robotokkal dolgoznak együtt, nem pedig úgy, mint a robotok. Világszerte jelen lévő irodáinkkal, sokoldalú kobotjainkkal és tanúsított komponensekkel párosított megoldásainkkal fejlett, átalakító erejű automatizálást teszünk lehetővé számos iparágban.

Kezdje el még ma

Ismerje meg, hogyan teszik a költséghatékony, biztonságos és rugalmas kollaboratív robotok – azaz kobotok – az automatizálást minden eddiginél egyszerűbbé a különböző méretű vállalkozások számára.

Hol talál meg minket

Universal Robots A/S
Energivej 51
5260 Odense S

(+45) 89 93 89 89
ur.ne@universal-robots.com