<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Saltar al contenido principal

Presentamos la plataforma Universal Robots Gen 7

La plataforma Universal Robots Gen 7 está diseñada para conectar la robótica colaborativa consolidada de hoy con la automatización inteligente del futuro. Construida sobre una arquitectura unificada de hardware y software, ofrece el rendimiento, la flexibilidad y la escalabilidad que los fabricantes necesitan para implementar la automatización más rápido y adaptarse a medida que evolucionan sus necesidades.

g-Series

Robots industriales colaborativos de séptima generación, conectados y habilitados en la herramienta. Industrial. Versátil. Preparada para la IA.

g-Series features

g-Series features

  • Direct integration of sensors, vision systems and higher-power EOATs
  • Eliminates external cabling between tool flange and controller
  • Simplified two-person installation, reduced infrastructure

  • Builds on the proven UR joint architecture
  • Enclosed joint design improves long-term reliability
  • IP65 dust and water protection for washdown environment

  • Up to 5 m/s tool center point speed
  • Up to 1750 mm reach for larger work envelopes
  • 10–18 kg payload across the UR10g/UR17g/UR18g family

  • 24/48 V (5 A peak, 3 A continuous) power at the flange
  • 1 Gb Ethernet for cameras and sensors
  • M8 I/O: digital I/O, analog in, RS-485

  • ISO 10218-1:2025 compliant 2PE Freedrive button
  • 3 configurable buttons with PolyScope X Smart Skills
  • Detachable design protects the panel during welding/machining

  • Instantly see cell status across the shop floor
  • Configurable to reflect system state
  • Complements intuitive PolyScope X control
UR10g-1750

UR10g-1750

  1. Carga8 kg (17,6 lbs)
  2. Carga útil ampliada10 kg (22 lbs)
  3. Alcance1750 mm (68,9 in)
  4. Espacio ocupado⌀204 mm (8 in)
  5. Peso44,7 kg (98,5 lbs)
  6. Repetibilidad±0,08 mm
  7. Velocidad TCP máxima5 m/s
UR17g-1300

UR17g-1300

  1. Carga15 kg (33,1 lbs)
  2. Carga útil ampliada17,5 kg (38,6 lbs)
  3. Alcance1300 mm (51,2 in)
  4. Espacio ocupado⌀204 mm (8 in)
  5. Peso40,7 kg (89,7 lbs)
  6. Repetibilidad±0,05 mm
  7. Velocidad TCP máxima5 m/s
UR18g-950

UR18g-950

  1. Carga18 kg (39,7 lbs)
  2. Carga útil ampliada—
  3. Alcance950 mm (37,4 in)
  4. Espacio ocupado⌀204 mm (8 in)
  5. Peso39,2 kg (86,4 lbs)
  6. Repetibilidad±0,05 mm
  7. Velocidad TCP máxima4 m/s
El controlador CB7 Core como parte de la plataforma robótica Gen 7 de Universal Robots para la IA física.

Controlador CB7 Core

El CB7 Core es el primer controlador de la nueva familia de controladores CB7, en el centro de Gen 7, disponible en configuraciones de armario y OEM AC. Está diseñado para aumentar la capacidad de cómputo disponible, ampliar la conectividad y mejorar la fiabilidad, a la vez que reduce el tamaño en un 20 % y facilita el acceso para su integración y mantenimiento.

  • CB7 Core: 3x 1 GbE, 16 DI/DO configurables, fuente de alimentación de 24 V CC y 4 A
  • Configuraciones OEM AC para fabricantes de maquinaria
  • Carcasa IP54, cables sustituibles en campo
El terminal de programación TP7 como parte de la plataforma robótica Gen 7 de Universal Robots para la IA física.

Terminal de programación TP7

El terminal de programación TP7 es la interfaz de operador principal de la plataforma Gen 7. Está diseñado para que la programación y el manejo del robot sean más rápidos, sencillos e intuitivos. Con una pantalla táctil de respuesta rápida, joystick virtual integrado y una experiencia de usuario simplificada, ayuda a los usuarios a pasar de la puesta en marcha a la producción con confianza.

  • Interfaz táctil de respuesta rápida
  • Joystick virtual integrado
  • Programación y manejo simplificados
  • Experiencia de usuario optimizada con PolyScope X
El panel inteligente SP7 forma parte de la plataforma robótica Gen 7 de Universal Robots para la IA física.

Panel inteligente SP7

El panel inteligente SP7 es una nueva interfaz de operador diseñada para acercar el control del robot a la aplicación. Montado directamente en la herramienta, permite utilizar el robot de forma intuitiva con las dos manos, además de ofrecer un acceso práctico a los controles clave, lo que ayuda a simplificar la puesta en marcha, el manejo y la ejecución de tareas.

  • Montado directamente en la herramienta
  • Manipulación intuitiva del robot con las dos manos
  • Acceso práctico a los controles clave
  • Mayor flexibilidad y facilidad de uso
Marcador de posición

Con la potencia de PolyScope X

Gen 7 funciona con PolyScope X, una plataforma de software nativa y distribuida que alinea el hardware, el software y las integraciones del ecosistema. Es el entorno operativo de toda la plataforma Gen 7, con API abiertas y un SDK para crear y ejecutar aplicaciones de IA de forma nativa. Incluye programas lógicos integrados para la secuenciación sin necesidad de un PLC externo.

Marcador de posición del ecosistema UR+.

Compatible con todo tu ecosistema UR+

Gen 7 es totalmente compatible con UR+. Amplía tu automatización con herramientas de IA certificadas, periféricos, software y soluciones integrales, todo ello diseñado para funcionar con la g-Series desde el primer momento.

¿Listo para automatizar con confianza?

Habla con un experto de UR y descubre cómo Gen 7 se adapta a tu aplicación.