g-Series
UR17g-1300
Carga útil de 17,5 kg, alcance de 1300 mm, 5 m/s
Un formato compacto y ligero, ahora combinado con la conectividad de la brida de herramienta de la g-Series — Ethernet de 1 Gb y alimentación de 24/48 V, 3A continuos en la muñeca — para una integración directa de sensores y cámaras. El diseño industrial mantiene los tiempos de ciclo reducidos incluso cuando aumenta la complejidad de las tareas.
- Carga
- 15 kg (33,1 lbs)
- Carga útil ampliada
- 17,5 kg (38,6 lbs)
- Alcance
- 1300 mm (51,2 in)
- Velocidad TCP máxima
- 5 m/s
- Peso
- 40,7 kg (89,7 lbs)
Brida de herramienta mejorada
La Ethernet de 1 Gb integrada, la alimentación de 24 V/48 V (5 A de pico, 3 A continuos) y las entradas certificadas en materia de seguridad en la brida de herramienta de la g-Series permiten el uso de cámaras, sensores y efectores finales (EOAT) de mayor potencia, eliminando al mismo tiempo el cableado externo. La compatibilidad M8 preserva las inversiones ya realizadas en el ecosistema.
Clasificación medioambiental: IP65
Todos los robots de la g-Series cuentan con clasificación IP65 para entornos de producción industrial, con menos componentes y un diseño de articulación cerrada para una mayor fiabilidad.
Anillo de luz LED
Comprueba el estado de la celda de un vistazo gracias a un anillo de luz LED situado en la base del robot.
Carga útil máxima | 17.5 kg (38.6 lbs) |
|---|---|
Alcance | 1300 mm (51.2 in) |
Peso del robot | 40.7 kg (89.7 lbs) |
Huella | Ø204 mm |
Repetibilidad de posición según la norma ISO 9283 | ±0.05 mm |
Velocidad TCP máxima | 5 m/s |
Grados de libertad | 6 articulaciones giratorias |
Rendimiento de las articulaciones | Base: +/-360 grados (rango de trabajo ), +/-180 grados/s (velocidad máxima) Hombro: +/-360 grados (rango de trabajo ), +/-180 grados/s (velocidad máxima) Codo: +/-360 grados (rango de trabajo ), +/-240 grados/s (velocidad máxima) Muñeca 1: +/-360 grados (rango de trabajo ), +/-300 grados/s (velocidad máxima) Muñeca 2: +/-360 grados (rango de trabajo ), +/-300 grados/s (velocidad máxima) Muñeca 3: +/-360 grados (rango de trabajo ), +/-300 grados/s (velocidad máxima) |
Interfaz mecánica de la brida de herramienta | EN ISO-9409-1-50-4-M6 |
Interfaces eléctricas de la brida de herramienta |
|
Consumo eléctrico: moderado | 350 W |
Ruido | < 55 dB(A) |
Clasificación IP | IP65 |
Características |
|
Conformidad | Certificado por TÜV conforme a:
|