g-Series
CB7 Core
Controlador de armario IP54, procesador un 40 % más rápido
El CB7 Core es una plataforma de control industrial de séptima generación de Universal Robots, alojada en una carcasa compacta y lista para el mantenimiento, con conectores mejorados y cables más largos para un mayor tiempo de actividad y una flexibilidad de integración superior. Tres puertos Ethernet de 1 Gb y 16 E/S digitales configurables, asignables como E/S de seguridad, simplifican la arquitectura del sistema sin necesidad de hardware externo. Impulsado por PolyScope X.
Procesador un 40 % más rápido
Un procesador un 40 % más rápido que el CB5.6 mejora la ejecución de programas y la capacidad de respuesta de las comunicaciones. Tres puertos Ethernet de 1 Gb, E/S digitales y analógicas configurables, y una fuente de alimentación de 24 V CC 4 A permiten una integración flexible de sensores y dispositivos sin infraestructura adicional.
Conectividad Ethernet y USB ampliada
Tres puertos Ethernet de 1 Gb permiten la comunicación multirred con PLC, HMI, MES y sistemas de visión. Los puertos USB tipo A y tipo C permiten la conexión directa de periféricos, dispositivos de almacenamiento y accesorios. Las interfaces de E/S y comunicación configurables admiten arquitecturas de sistema flexibles.
Comunicación industrial
Admite comunicaciones Modus, adaptador Ethernet/IP, PROFINET y OPC UA.
Carcasa IP54
La carcasa IP54 permite un funcionamiento fiable en entornos con polvo o salpicaduras, sin necesidad de una carcasa protectora adicional. Los conectores de nivel industrial mejoran la estabilidad y la durabilidad de la conexión.
Diseño compacto y listo para el mantenimiento
El tamaño un 30 % inferior respecto al de CB5.6 proporciona instalaciones más compactas. La configuración Compact AC sin armario presenta un diseño aún más compacto y permite la integración directa en arquitecturas de máquinas. Los cables extendidos del robot y del terminal de programación permiten diseños de celda más grandes.
Dimensiones | 393 x 284 x 201 mm |
|---|---|
Peso | 12,4 kg (27.34 lbs) |
Clasificación IP | IP54 |
Red | 3 puertos Ethernet de 1 Gb: comunicación directa con PLC, HMI, MES y sistemas de visión |
USB |
|
E/S | 16 E/S digitales configurables, 4 E/S analógicas, 4 entradas digitales en cuadratura |
Fuente de alimentación | 24 V DC, 4A |
Opciones de cable | 6m, 12m |
Conformidad | Certificado por TÜV conforme a UL1740 y EMC |