<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Saltar al contenido principal
  • g-Series

UR10g-1750

Carga útil de 10 kg con un alcance extendido de 1750 mm

Se basa en el mismo movimiento lineal preciso y la misma aceleración de alta velocidad que su predecesor (UR8 Long), ahora con una brida de herramienta mejorada que suministra Ethernet y alimentación de 24/48 V, 3 A continuos directamente en la muñeca, para una integración más sencilla de sensores y cámaras.

Carga
8 kg (17,6 lbs)
Carga útil ampliada
10 kg (22 lbs)
Alcance
1750 mm (68,9 in)
Velocidad TCP máxima
5 m/s
Peso
44,7 kg (98,5 lbs)

Brida de herramienta mejorada
La Ethernet de 1 Gb integrada, la alimentación de 24 V/48 V (5 A de pico, 3 A continuos) y las entradas certificadas en materia de seguridad en la brida de herramienta de la g-Series permiten el uso de cámaras, sensores y efectores finales (EOAT) de mayor potencia, eliminando al mismo tiempo el cableado externo. La compatibilidad M8 preserva las inversiones ya realizadas en el ecosistema.

Clasificación medioambiental: IP65
Todos los robots de la g-Series cuentan con clasificación IP65 para entornos de producción industrial, con menos componentes y un diseño de articulación cerrada para una mayor fiabilidad.

Anillo de luz LED
Comprueba el estado de la celda de un vistazo gracias a un anillo de luz LED situado en la base del robot.

Descubre Gen 7 en acción

Descubre cómo Gen 7 ayuda a los fabricantes a implementar la automatización inteligente con mayor rapidez, gracias a una plataforma diseñada para el rendimiento, la escalabilidad y una integración fluida. Reserva tu demostración o solicita un presupuesto hoy mismo.