g-Series
TP7 Core
Pantalla táctil Full HD de 11,6 pulgadas, con un peso inferior a 1,4 kg
El TP7 Core cuenta con dos empuñaduras 3PE rediseñadas que admiten múltiples posiciones de la mano para una mayor comodidad. Su joystick virtual en PolyScope X permite un jogging más rápido y preciso durante la configuración. Un cable sustituible en campo y un acceso externo al conector simplifican el mantenimiento y reducen el tiempo de inactividad entre mantenimiento y mantenimiento.
Pantalla multigestos Full HD de 11,6 pulgadas y diseño ligero
La pantalla IPS, con un amplio ángulo de visión y soporte multigestos, mejora la visibilidad y facilita la programación desde cualquier posición. Su diseño ligero (1,39 kg) y las dos empuñaduras 3PE rediseñadas permiten sujetar el terminal en varias posiciones para reducir la tensión durante sesiones de programación prolongadas.
Botones inteligentes configurables
El TP7 cuenta con 2 botones inteligentes configurables que pueden programarse con Smart Skills personalizadas para acceder rápidamente a las operaciones más utilizadas.
Carcasa resistente y cable sustituible en campo
La carcasa resistente del teach pendant permite un funcionamiento fiable en entornos industriales. El cable del terminal de programación, sustituible en campo, está disponible en longitudes de hasta 12 m para dar soporte a celdas de trabajo más grandes, y el conector del cable es accesible desde el exterior para simplificar el mantenimiento y reducir el tiempo de inactividad.
Seguridad 3PE nativa (ISO 10218-1:2025)
Los interruptores de habilitación de tres posiciones (3PE) integrados admiten un funcionamiento manual seguro, conforme a los requisitos actualizados de la norma ISO 10218-1:2025, con una funcionalidad de seguridad integrada que reduce el esfuerzo de integración.
Pantalla | 11,6" (295 mm) Full HD 1920×1080, multigestos, IPS de amplio ángulo de visión |
|---|---|
Peso | 1,39 kg (3.06 lbs) |
Dimensiones | 302 x 241 x 52 mm |
Controles |
|
Características |
|
Clasificación IP | IP54 |
Conformidad | Conforme a las normas EN ISO 13849-1, EN ISO 10218-1 y UL1740 |