<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-RZMQEHGB.css"> Saltar al contenido principal
  • g-Series

UR18g-950

El cobot compacto de gran capacidad

El UR18g-950 combina fuerza y agilidad: admite herramientas finales de mayor tamaño para manipular cargas más pesadas, sin dejar de ser lo bastante ligero para montarse con facilidad en la mayoría de los sistemas de pórtico estándar. Con un alcance de 950mm y velocidades de hasta 4 m/s, es ideal para aplicaciones de pick and place de ritmo rápido en las que reducir los tiempos de ciclo es fundamental.

Carga
18 kg (39,7 lbs)
Alcance
950 mm (37,4 in)
Velocidad TCP máxima
4 m/s
Peso
39,2 kg (86,4 lbs)

Brida de herramienta mejorada
La Ethernet de 1 Gb integrada, la alimentación de 24 V/48 V (5 A de pico, 3 A continuos) y las entradas certificadas en materia de seguridad en la brida de herramienta de la g-Series permiten el uso de cámaras, sensores y efectores finales (EOAT) de mayor potencia, eliminando al mismo tiempo el cableado externo. La compatibilidad M8 preserva las inversiones ya realizadas en el ecosistema.

Clasificación medioambiental: IP65
Todos los robots de la g-Series cuentan con clasificación IP65 para entornos de producción industrial, con menos componentes y un diseño de articulación cerrada para una mayor fiabilidad.

Anillo de luz LED
Comprueba el estado de la celda de un vistazo gracias a un anillo de luz LED situado en la base del robot.

Descubre Gen 7 en acción

Descubre cómo Gen 7 ayuda a los fabricantes a implementar la automatización inteligente con mayor rapidez, gracias a una plataforma diseñada para el rendimiento, la escalabilidad y una integración fluida. Reserva tu demostración o solicita un presupuesto hoy mismo.