<link rel="stylesheet" href="styles-3S7W63VL.css"> Zum Hauptinhalt springen

Kollaborative Roboter von Universal Robots

Universal Robots verbindet innovative Cobot‑Technologie mit industrietauglicher Leistung: Traglasten bis zu 35 kg, Reichweiten bis zu 1750 mm und eine Einsatzbereitschaft in wenigen Minuten. Bewährt in Branchen wie Elektronik, Metallbearbeitung, Logistik und Bildung steigern unsere Lösungen die Produktivität und sorgen für einen klaren ROI – damit Ihre Abläufe wettbewerbsfähig und zukunftssicher bleiben.

g-Series Cobots

Die g-Series ist die 7. Robotergeneration von Universal Robots innerhalb der Gen 7 Plattform. Sie bringt Strom-, Daten- und Sicherheitskonnektivität direkt an den Werkzeugflansch, um die Integration zu vereinfachen und zu beschleunigen.

UR‑Serie Cobots

Die UR‑Serie bietet zuverlässige kollaborative Automatisierung für ein breiteres Spektrum an Anwendungen – und das bei der gewohnt herausragenden Qualität, für die Universal Robots steht.

Cobots e‑Serie

Die e‑Serie bringt zuverlässige kollaborative Automatisierung in noch mehr Anwendungen und Umgebungen – und bewahrt dabei die hohe Qualität, für die UR bekannt ist.

Vorteile der Automatisierung

Weltweit führende Unternehmen vertrauen darauf

Mit 100.000 weltweit verkauften Cobots teilen Tausende von Unternehmen unsere Vision: eine Welt schaffen, in der Menschen mit Robotern arbeiten und nicht wie Roboter. So machen wir einen Unterschied im Leben unserer Kunden.

Machen Sie Ihren Cobot komplett

Durch Add-ons entfalten unsere kollaborativen Roboter ihr volles Potenzial. Mit UR+ bieten wir ein ganzes Ökosystem geeigneter Produkte und Lösungen.

Erste Schritte

Probieren Sie es aus: unsere kostenlose Online-Schulung, unseren Online-Anwendungs-Builder, eine Vor-Ort-Demo eines kollaborativen Roboters. Sie erfahren, wie Cobots die Automatisierung für Ihr Unternehmen einfacher machen denn je – die kostengünstigen, sicheren und flexiblen kollaborativen Roboter von Universal Robot

Lösungen für die Automatisierung

Automatisierungslösungen für ein breites Spektrum von Aufgaben.