<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-RZMQEHGB.css"> Zum Hauptinhalt springen
  • e-Series

UR7e-920

7.5 kg Traglast, 920 mm Reichweite, angetrieben von CB7-Controllern

Der UR7e-920 bringt dieselbe mittlere Traglastflexibilität auf die Gen 7 Plattform und passt sich Produktionslinien jeder Größe und Branche an. Die Kombination mit CB7-Controllern und dem TP7 Core Teach Pendant erschließt ein schnelleres, reaktionsfreudigeres PolyScope X-Erlebnis für die tägliche Programmierung und den Betrieb.

Nutzlast
7,5 kg (16,5 lbs)
Erreichen
920 mm (33,5 in)
Maximale TCP-Geschwindigkeit
4 m/s
Gewicht
20,6 kg (45,4 lbs)

Werkzeugstecker Der integrierte M8-8-Pin-Werkzeugstecker liefert Strom, I/O und Kommunikation direkt am Flansch, reduziert die Verkabelung, vereinfacht die Integration und ermöglicht intelligentere Endeffektoren.

  • M8, 8-poliger Buchsenstecker
  • Werkzeugflansch gemäß EN ISO 9409-1-50-4-M6
  • 12 V oder 24 V Stromversorgung am Werkzeug
  • 2x digitale I/O, konfigurierbar als Sinking oder Sourcing (NPN/PNP)
  • 2x analoge Eingänge für Sensoren oder 1x RS-485-Kommunikation
  • Sicherheitsbereite Architektur

Kompatibel mit CB7 & TP7 Core Wird mit dem CB7-Controller und dem TP7 Core Teach Pendant kombiniert, um PolyScope X, eine schnellere Programmausführung und erweiterte Konnektivität im Vergleich zur Basiskonfiguration der e-Series zu erschließen.

Kontaktieren Sie Universal Robots

Fordern Sie ein individuelles Angebot an und erfahren Sie im Gespräch mit unseren Experten, wie dieser Cobot Ihre Anwendung unterstützen kann.