<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-RZMQEHGB.css"> Zum Hauptinhalt springen
  • UR Series

UR30-1300

30-35 kg Traglast bei 1300 mm Reichweite

Der UR30-1300 bietet leistungsstarke Performance in einer kompakten Baugröße und wurde speziell für drehmomentintensive Schraubarbeiten, Maschinenbeschickung mit mehreren Greifern und andere kraftintensive Anwendungen entwickelt, die über die Grenzen von Standard-Cobots hinausgehen.

Nutzlast
30 kg (66,1 lbs)
Erweiterte Nutzlast
35 kg (77,2 lbs)
Erreichen
1300 mm (51,2 in)
Maximale TCP-Geschwindigkeit
4 m/s
Gewicht
63,5 kg (140 lbs)

Leistungsgelenke
Schneller und zuverlässig bewegen: Das neue Gelenkdesign erhöht alle Gelenkdrehmomente um etwa 25 % und die Gelenkgeschwindigkeiten um bis zu 65 % (UR3e). Um Leistung und Qualität zu verbessern, benötigen die neuen Gelenke im Vergleich zur e-Series etwa halb so viele Teile. Diese 50%ige Teilereduzierung bringt einen großen Sprung in der Zuverlässigkeit und führt zu weniger Serviceanfragen und minimierten Ausfallzeiten.

Konische Rohre
Heben Sie mehr über größere Distanzen. Die aktualisierte Geometrie mit konischen Rohren sorgt für steifere Rohre und ein steiferes Gelenkgehäuse im Vergleich zu den zuvor verwendeten zylindrischen Rohren.

LED-Lichtring
Ein programmierbarer LED-Statusindikator bedeutet, dass Warnmeldungen auf einen Blick erkannt werden, was den Bedienern Sicherheit gibt, dass Ausfallzeiten minimiert werden. Neben drei Standardkonfigurationen zur Einhaltung von ISO 10218 kann der Benutzer das Licht auch ausschalten.

Umgebungsschutzklasse: IP65 & Reinraumklasse 4
Mit IP65- und Reinraum-Zertifizierungen ist die UR-Series darauf ausgelegt, in mehr Umgebungen zu bestehen – einschließlich solcher mit rauen Bedingungen oder strengen Sauberkeitsstandards. IP65 bietet Schutz vor Staubeintritt („staubdicht“) und ist gegen aus jeder Richtung gerichtetes Düsenwasser geschützt – wichtig in Umgebungen mit starkem Staub oder Niederdruck-Wasserstrahlen. Der ISO-Klasse-4-Reinraum ist eine stark kontrollierte Umgebung, die maximal 10.000 Partikel pro Kubikmeter Luft zulässt – häufig erforderlich in der Halbleiter- und Pharmafertigung.

Werkzeugstecker
Der integrierte M8-8-Pin-Werkzeugstecker liefert Strom, I/O und Kommunikation direkt am Flansch – reduziert die Verkabelung, vereinfacht die Integration und ermöglicht intelligentere Endeffektoren. M8, 8-poliger Buchsenstecker; ISO 9409-1-50-4-M6; 12 V oder 24 V Stromversorgung am Werkzeug; 2x digitale I/Os, konfiguriert als Sinking oder Sourcing (NPN/PNP); 2x analoge Eingänge für Sensoren oder 1x RS-485-Kommunikation; sicherheitsbereite Architektur.

UR30-Branchen

Elektronikfertigung

Elektronikfertigung

Bewegen Sie größere elektronische Unterbaugruppen und Prüfvorrichtungen. Hohe Traglast und kompakte Baugröße passen zu Produktionslinien mit hoher Variantenvielfalt.

Automobilindustrie

Automobilindustrie

Schraubarbeiten mit hohem Drehmoment, Maschinenbeschickung und Handhabung schwerer Teile; 30 kg Traglast und kompakte Reichweite steigern den Durchsatz.

Metallverarbeitung und -bearbeitung

Metallverarbeitung und -bearbeitung

CNC-Maschinenbeschickung und Handhabung schwerer Werkstücke; 1300 mm Reichweite und überlegene Bewegungssteuerung sorgen für eine stabile, wiederholbare Platzierung.

Bildung und Forschung

Bildung und Forschung

Handhabt schweres Werkzeug und schwere Vorrichtungen, während er kollaborationsfähig bleibt und sich einfach in Laboren einsetzen lässt.

UR30-Anwendungen

Kontaktieren Sie Universal Robots

Fordern Sie ein Angebot an und sprechen Sie mit unserem Team darüber, wie dieser Cobot zu Ihrer Anwendung passt.