<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Zum Hauptinhalt springen
  • e-Series

UR12e-1300

12,5 kg Traglast, 1300 mm Reichweite, angetrieben von CB7-Controllern

Der UR12e-1300 ist der meistverkaufte industrielle Cobot von Universal Robots und läuft nun auf der Gen 7 Rechenleistung. Die gleiche Hebekraft und Leistung bleibt erhalten, wobei die zusätzlichen Reserven des CB7 und das TP7 Core Teach Pendant komplexe Arbeitsabläufe reibungslos am Laufen halten und die Interaktion modern gestalten.

Nutzlast
12,5 kg (27,6 lbs)
Erreichen
1300 mm (51,2 in)
Maximale TCP-Geschwindigkeit
4 m/s
Gewicht
33,5 kg (73,9 lbs)

Werkzeugstecker Der integrierte M8-8-Pin-Werkzeugstecker liefert Strom, I/O und Kommunikation direkt am Flansch, reduziert die Verkabelung, vereinfacht die Integration und ermöglicht intelligentere Endeffektoren.

  • M8, 8-poliger Buchsenstecker
  • Werkzeugflansch gemäß EN ISO 9409-1-50-4-M6
  • 12 V oder 24 V Stromversorgung am Werkzeug
  • 2x digitale I/O, konfigurierbar als Sinking oder Sourcing (NPN/PNP)
  • 2x analoge Eingänge für Sensoren oder 1x RS-485-Kommunikation
  • Sicherheitsbereite Architektur

Kompatibel mit CB7 & TP7 Core Wird mit dem CB7-Controller und dem TP7 Core Teach Pendant kombiniert, um PolyScope X, eine schnellere Programmausführung und erweiterte Konnektivität im Vergleich zur Basiskonfiguration der e-Series zu erschließen.

Kontaktieren Sie Universal Robots

Fordern Sie ein individuelles Angebot an und erfahren Sie im Gespräch mit unseren Experten, wie dieser Cobot Ihre Anwendung unterstützen kann.