<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Gå til sidens indhold

Universal Robots præsenterer Gen 7 - en ny platform til industriel automation og fysisk AI

Med et helt nyt design fra kontrolboks til tool flange er den nye Gen 7-robotplatform klar til AI og giver virksomheder de moderne softwareværktøjer og forbindelsesmuligheder, de har brug for til trygt at bringe AI fra laboratoriet ud i industriel drift.

Universal Robots’ new Gen 7 platform launched at the IMTS tradeshow in Chicago today. With Gen 7, UR customers and partners can confidently deploy advanced AI-powered applications into industrial operations with the same world-class robot experience operators, technicians, engineers and integrators prefer to work with every day.

Chicago, USA, 15. september 2026: Universal Robots (UR) - den originale, verdensførende producent af kollaborative industrirobotter og en del af Teradyne Robotics - har i går til IMTS i Chicago lanceret Gen 7, den syvende generation af virksomhedens robotplatform.

Gen 7 er en samlet systemopgradering, der forbedrer den exceptionelle robotoplevelse, som operatører, ingeniører og integratorer allerede foretrækker i deres daglige arbejde. Gen 7 er bygget op omkring styresystemet PolyScope X og har en komplet nytænkt kontrolboks, teach pendant og tool flange, som alle tre er designet til at gøre selv de mest krævende opgaver og opsætninger nemmere.

“Robotterne i AI-æraen skal være avancerede, ikke komplicerede,” siger Jean-Pierre Hathout, President for Teradyne Robotics Group. “Gen 7 er et gennemgribende redesign af vores platform med afsæt i det, vi har lært gennem mere end 20 års innovation inden for cobots og mere end 100.000 industrielle installationer verden over. Gen 7 reducerer integrationsfriktion og udvider applikationsmulighederne markant. Det vil gøre vores kunder og partnere på tværs af brancher i stand til trygt at implementere avancerede AI-drevne applikationer i industriel drift.”

Vigtige innovationer i Gen 7
Gen 7 introducerer en hel række af nye funktioner og hardware:

Nye g-Series-robotarme med AI-klar tool flange: Gen 7-platformen tilføjer tre nye robotarme: UR10g-1750, UR17g-1300 og UR18g-950, som er navngivet efter deres nyttelast (kg) og rækkevidde (mm), og som supplerer de eksisterende e-Series og UR Series.

Den nye tool flange i g-Series understøtter de kameraer og sensorer, som AI-modeller kræver for at kunne køre i realtid sammen med robotten, ved at levere data, strøm og sikkerhed direkte til tool flange. Det fjerner behovet for kompleks kabelføring og gør det lettere at tilslutte kameraer og sensorer, hvilket er afgørende for avanceret automation og implementering af fysisk AI.

Derudover giver indbygget kraft-moment-sensorik, impedanskontrol og RTDE (Real-Time Data Exchange) robotten følesans til fysiske AI-applikationer såsom smidig manipulation og kraftfølsomme montageopgaver.

CB7 Core-controller: Den nye controller leverer 40 procent mere regnekraft og fylder 30 procent mindre end tidligere generationer. Den understøtter kommunikation på tværs af flere netværk i moderne automationsarkitekturer og arkitekturer til fysisk AI og kan forbindes med PLC’er, HMI’er, MES-platforme, IPC’er og visionsystemer. Dermed reduceres behovet for eksterne afbrydere.

Ved lanceringen fås CB7 som en selvstændig kontrolboks og i en kompakt version til integration i et automationsskab. CB7 er også kompatibel med robotarme fra e-Series og UR Series.

PolyScope X: PolyScope X tilfører Gen 7 moderne programmeringsværktøjer, sikkerhedsfunktionalitet i overensstemmelse med ISO 10218-1 og overholdelse af cybersikkerhedskrav. Med åbne API’er og ROS 2-kommunikation gør PolyScope X det muligt for programmører at bygge og implementere edge-AI-applikationer med brug af IPC’er og ekstern AI-behandling. Med yderligere softwarepakker kan integratorer få adgang til avanceret robotfunktionalitet såsom PROFIsafe, OPC UA og logikprogrammer - og nemt tilgå applikationssoftware fra tredjepartsudviklere som blandt andet Rocketfarm Pally og Inbolt 3D Vision Guidance.

TP7 Core teach pendant: Med afsæt i UR’s allerede exceptionelle brugeroplevelse er den nye teach pendant mere end 20 procent lettere end tidligere generationer og samtidig mere ergonomisk. Den har flere gribepositioner, konfigurerbare smart-knapper, en fuld HD-skærm og et nyt virtuelt joystick. Den er designet til at være behagelig at bruge gennem lange vagter og at få programmering til at føles intuitiv frem for teknisk kompliceret, så operatørerne bruger mindre tid på at lære brugerfladen at kende og mere tid på at få opgaven løst.

Ny SP7 Smart Panel: SP7 er en hurtigere måde at oplære og programmere robotten direkte ved tool flange. SP7 Smart Panel har freedrive-funktionalitet, der opfylder relevante sikkerhedskrav, LED-lys og tre konfigurerbare inputknapper, der kan køre PolyScope X Smart Skills. Ved at lade operatørerne arbejde direkte ved opgaven reducerer Smart Panel opsætnings- og programmeringstiden i applikationer, hvor manuel indlæring ved at styre robotten er vigtig - eksempelvis ved produktion med høj varians og lav volumen.

Fokus på sikkerhed og cybersikkerhed: Gen 7’s avancerede og kollaborative sikkerhedsfunktioner bygger på en certificeret arkitektur på PL d, kategori 3, i henhold til ISO 13849-1. Alle robotter i g-Series er TÜV-certificerede i henhold til ISO 10218-1 og UL 1740, og Teradyne Robotics er certificeret til IEC 62443-4-1 ML3 inden for cybersikkerhed. Det betyder, at sikre udviklingsmetoder er indbygget i alle faser af softwarens livscyklus.

Et udstillingsvindue for økosystemet inden for fysisk AI

På IMTS fremvises Gen 7 sammen med nye løsninger fra mere end 20 partnere fra UR’s økosystem – blandt andet robot-demonstrationer sammen med Cognex, Schunk, Magswitch, Smooth Robotics, Psyonic, Robotiq og Inbolt.

Demonstrationerne viser, hvordan platformens åbne arkitektur gør det muligt for førende udbydere af fysisk AI, machine vision og griber-applikationer at bygge applikationer direkte på Universal Robots’ hardware og software.

“Universal Robots og Inbolt deler den samme overbevisning: Automation skal være enkel at implementere og enkel at leve med,” siger Rudy Cohen, CEO for Inbolt. “Med Gen 7 og PolyScope X kører Inbolts vision-teknologi nu direkte på selve UR-controlleren og er tilgængelig gennem UR. Der er ikke behov for en ekstern pc eller ekstra kabelføring. Producenter kan registrere og positionsbestemme emner uden mekaniske fiksturer og komme i produktion på få timer frem for flere uger.”

Demonstrationerne på UR’s stand afspejler også et modent økosystem. Gen 7 understøttes af UR+, en nøje kurateret og grundigt testet portefølje af automationsprodukter. Hvert produkt valideres af både partneren og UR, inden det kommer på markedet. Det reducerer risikoen ved integration og giver kunderne mulighed for at implementere deres robotter hurtigere og mere trygt.

Avatar

Universal Robots

Vi mener at kollaborativ robot teknologi er en fordel at bruge i alle aspekter af task-orienteret businesses - uanset hvilken størrelse de har.

Vi mener at den seneste kollaborative robot teknologi burde være tilgængelig for alle businesses. Den nominelle investerings omkostning er hurtigt genvundet, da vores robot arme har en gennemsnitlig genvindingsperiode på kun seks måneder