g-Series
g-Series er Universal Robots' 7. generation af robotfamilier inden for Gen 7-platformen. Den bringer strøm-, data- og sikkerhedskonnektivitet direkte til værktøjsflangen for at forenkle og accelerere integrationen.
Designet til hurtigere integration. Bygget til avanceret automation.
Som en videreudvikling af UR Series er g-Series designet til at accelerere den måde, robotter integreres i komplette automationssystemer på. Den forbinder sig mere direkte med kameraer, EOAT'er med højere effekt og styresystemer, og eliminerer ekstern kabelføring og hardware for at strømline integrationen. Dette muliggør en renere og hurtigere implementering af avanceret automation.
g-Series features

- Direct integration of sensors, vision systems and higher-power EOATs
- Eliminates external cabling between tool flange and controller
- Simplified two-person installation, reduced infrastructure
- Builds on the proven UR joint architecture
- Enclosed joint design improves long-term reliability
- IP65 dust and water protection for washdown environment
- Up to 5 m/s tool center point speed
- Up to 1750 mm reach for larger work envelopes
- 10–18 kg payload across the UR10g/UR17g/UR18g family
- 24/48 V (5 A peak, 3 A continuous) power at the flange
- 1 Gb Ethernet for cameras and sensors
- M8 I/O: digital I/O, analog in, RS-485
- ISO 10218-1:2025 compliant 2PE Freedrive button
- 3 configurable buttons with PolyScope X Smart Skills
- Detachable design protects the panel during welding/machining
- Instantly see cell status across the shop floor
- Configurable to reflect system state
- Complements intuitive PolyScope X control

UR10g-1750
- Nyttelast8 kg (17,6 lbs)
- Udvidet nyttelast10 kg (22 lbs)
- Rækkevidde1750 mm (68,9 in)
- Pladsbehov⌀204 mm (8 in)
- Vægt44,7 kg (98,5 lbs)
- Gentagelsesnøjagtighed±0,08 mm
- Maksimal TCP-hastighed5 m/s

UR17g-1300
- Nyttelast15 kg (33,1 lbs)
- Udvidet nyttelast17,5 kg (38,6 lbs)
- Rækkevidde1300 mm (51,2 in)
- Pladsbehov⌀204 mm (8 in)
- Vægt40,7 kg (89,7 lbs)
- Gentagelsesnøjagtighed±0,05 mm
- Maksimal TCP-hastighed5 m/s

UR18g-950
- Nyttelast18 kg (39,7 lbs)
- Udvidet nyttelast—
- Rækkevidde950 mm (37,4 in)
- Pladsbehov⌀204 mm (8 in)
- Vægt39,2 kg (86,4 lbs)
- Gentagelsesnøjagtighed±0,05 mm
- Maksimal TCP-hastighed4 m/s
Udforsk alle vores robotserier

Har du brug for mere nyttelast?
Mød UR Series, vores kraftfulde, kollaborationsdygtige robotfamilie, bygget til højere nyttelast og større rækkevidde i krævende industrielle miljøer.

Har du brug for en let, alsidig løsning?
Mød e-Series, vores gennemprøvede, lette robotfamilie, bygget til kompakt portabilitet og pålidelig ydeevne i hverdagens industrielle applikationer.