g-Series
TP7 Core
11,6" Full HD touchskærm, under 1,4 kg
TP7 Core har redesignede dobbelte 3PE-greb, der understøtter flere håndpositioner for øget komfort, mens et virtuelt joystick i PolyScope X muliggør hurtigere og mere præcis jogging under opsætning. Et kabel, der kan udskiftes i felten, og ekstern adgang til stikforbindelsen forenkler service og reducerer nedetid mellem servicebesøg.
11,6" Full HD multi-gestureskærm og letvægtsdesign
IPS-skærm med bred synsvinkel og multi-gesture-support forbedrer synlighed og gør programmering nemmere fra enhver position. Det letvægtsdesign (1,39 kg) og de redesignede dobbelte 3PE-grebe understøtter at holde pendanten i flere positioner, hvilket reducerer belastningen under lange programmeringssessioner.
Konfigurerbare smart-knapper
TP7 har 2 konfigurerbare smart-knapper, der kan programmeres med brugerdefinerede Smart Skills for hurtig adgang til ofte anvendte funktioner.
Robust kabinet og kabel, der kan udskiftes i felten
Det robuste pendantkabinet understøtter pålidelig drift i industrielle miljøer. Teach pendant-kablet, der kan udskiftes i felten, fås i længder op til 12 m til større workcells, og kabelstikket er eksternt tilgængeligt for at forenkle service og reducere nedetid.
Indbygget 3PE-sikkerhed (ISO 10218-1:2025)
Integrerede trepositions aktiveringskontakter (3PE) understøtter sikker manuel drift i overensstemmelse med de opdaterede ISO 10218-1:2025-krav, med indbygget sikkerhedsfunktionalitet, der reducerer integrationsindsatsen.
Skærm | 11,6" (295 mm) Full HD 1920×1080, multi-gesture, bred synsvinkel IPS |
|---|---|
Vægt | 1,39 kg (3.06 lbs) |
Dimensioner | 302 x 241 x 52 mm |
Kontroller |
|
Funktioner |
|
IP-klassificering | IP54 |
Overensstemmelse | I overensstemmelse med EN ISO 13849-1, EN ISO 10218-1 og UL1740 |