g-Series
CB7 Core
IP54-kabinetcontroller, 40% hurtigere processor
CB7 Core er Universal Robots' 7. generation af industrielle styreplatforme i et kompakt, serviceklart kabinet med forbedrede stik og længere kabellængder for bedre driftstid og integrationsfleksibilitet. Tre 1Gb Ethernet-porte og 16 konfigurerbare DI/DO — der kan tildeles som sikkerheds-I/O — forenkler systemarkitekturen uden ekstern hardware. Drevet af PolyScope X.
40% hurtigere processor
40% hurtigere processor i forhold til CB5.6 forbedrer programudførelsen og kommunikationens responsivitet. Tre 1 Gb Ethernet-porte, konfigurerbar DI/DO og analog I/O samt en 24 V DC 4 A strømforsyning understøtter fleksibel integration af sensorer og enheder uden yderligere infrastruktur.
Udvidet Ethernet- og USB-konnektivitet
Tre 1 Gb Ethernet-porte muliggør multinetværkskommunikation til PLC’er, HMI’er, MES og visionsystemer. USB Type A- og Type C-porte muliggør direkte tilslutning af perifere enheder, lagring og tilbehør. Konfigurerbare I/O- og kommunikationsinterfaces understøtter fleksible systemarkitekturer.
Industriel kommunikation
Understøtter Modus, Ethernet/IP-adapter, PROFINET og OPC UA-kommunikation.
IP54-kabinet
IP54-kabinettet understøtter pålidelig drift i støvede eller sprøjtudsatte miljøer uden yderligere beskyttelseskabinet. Industrielle stik forbedrer forbindelsesstabilitet og holdbarhed.
Kompakt, serviceklart design
30% mindre fodaftryk i forhold til CB5.6 muliggør mere kompakte installationer. Den kabinetfrie Compact AC-konfiguration har et endnu mere kompakt design og muliggør direkte integration i maskinarkitekturer. Udvidede robot- og teach pendant-kabler understøtter større cellelayouts.
Dimensioner | 393 x 284 x 201 mm |
|---|---|
Vægt | 12,4 kg (27.34 lbs) |
IP-klassificering | IP54 |
Netværk | 3x 1Gb Ethernet - direkte kommunikation med PLC, HMI'er, MES, visionsystemer |
USB |
|
I/O | 16 konfigurerbare digitale I/O, 4 analoge I/O, 4 kvadratur-digitalindgange |
Strømforsyning | 24 V DC, 4A |
Kabelmuligheder | 6m, 12m |
Overensstemmelse | TUV-certificeret til UL1740 og EMC |