<link rel="stylesheet" href="app_assets/styles-R77XALWP.css"> Gå til sidens indhold

Præsenterer Universal Robots Gen 7-platformen

Universal Robots Gen 7-platformen er designet til at forbinde nutidens gennemprøvede kollaborative robotteknologi med morgendagens intelligente automation. Bygget på en samlet hardware- og softwarearkitektur giver den den ydeevne, fleksibilitet og skalerbarhed, som producenter har brug for til at implementere automation hurtigere og tilpasse sig, når deres behov udvikler sig.

g-Series

  1. generations kollaborative industrirobotter, forbundet og aktiveret ved værktøjet. Industriel. Alsidig. AI-klar.

g-Series features

g-Series features

  • Direct integration of sensors, vision systems and higher-power EOATs
  • Eliminates external cabling between tool flange and controller
  • Simplified two-person installation, reduced infrastructure

  • Builds on the proven UR joint architecture
  • Enclosed joint design improves long-term reliability
  • IP65 dust and water protection for washdown environment

  • Up to 5 m/s tool center point speed
  • Up to 1750 mm reach for larger work envelopes
  • 10–18 kg payload across the UR10g/UR17g/UR18g family

  • 24/48 V (5 A peak, 3 A continuous) power at the flange
  • 1 Gb Ethernet for cameras and sensors
  • M8 I/O: digital I/O, analog in, RS-485

  • ISO 10218-1:2025 compliant 2PE Freedrive button
  • 3 configurable buttons with PolyScope X Smart Skills
  • Detachable design protects the panel during welding/machining

  • Instantly see cell status across the shop floor
  • Configurable to reflect system state
  • Complements intuitive PolyScope X control
UR10g-1750

UR10g-1750

  1. Nyttelast8 kg (17,6 lbs)
  2. Udvidet nyttelast10 kg (22 lbs)
  3. Rækkevidde1750 mm (68,9 in)
  4. Pladsbehov⌀204 mm (8 in)
  5. Vægt44,7 kg (98,5 lbs)
  6. Gentagelsesnøjagtighed±0,08 mm
  7. Maksimal TCP-hastighed5 m/s
UR17g-1300

UR17g-1300

  1. Nyttelast15 kg (33,1 lbs)
  2. Udvidet nyttelast17,5 kg (38,6 lbs)
  3. Rækkevidde1300 mm (51,2 in)
  4. Pladsbehov⌀204 mm (8 in)
  5. Vægt40,7 kg (89,7 lbs)
  6. Gentagelsesnøjagtighed±0,05 mm
  7. Maksimal TCP-hastighed5 m/s
UR18g-950

UR18g-950

  1. Nyttelast18 kg (39,7 lbs)
  2. Udvidet nyttelast—
  3. Rækkevidde950 mm (37,4 in)
  4. Pladsbehov⌀204 mm (8 in)
  5. Vægt39,2 kg (86,4 lbs)
  6. Gentagelsesnøjagtighed±0,05 mm
  7. Maksimal TCP-hastighed4 m/s
CB7 Core-controlleren som del af Universal Robots' Gen 7-robotplatform til fysisk AI.

CB7 Core-controller

CB7 Core er den første controller i den nye CB7-controllerfamilie i centrum af Gen 7, tilgængelig i kabinet- og OEM AC-konfigurationer. Designet til at øge computerkapaciteten, udvide konnektiviteten og forbedre driftssikkerheden, samtidig med at fodaftrykket reduceres med 20 % og adgangen til integration og vedligeholdelse forbedres.

  • CB7 Core: 3x 1 GbE, 16 konfigurerbare DI/DO, 24 Vdc 4 A strømforsyning
  • OEM AC-konfigurationer til maskinbyggere
  • IP54-kabinet, kabler der kan udskiftes i felten
TP7 teach pendant som del af Universal Robots' Gen 7-robotplatform til fysisk AI.

TP7 Teach Pendant

TP7 Teach Pendant er den primære operatørgrænseflade til Gen 7-platformen, designet til at gøre robotprogrammering og -drift hurtigere, nemmere og mere intuitiv. Med en responsiv touchskærm, integreret virtuelt joystick og en strømlinet brugeroplevelse hjælper den brugerne fra opsætning til produktion med tillid.

  • Responsiv touchskærmgrænseflade
  • Integreret virtuelt joystick
  • Forenklet programmering og drift
  • Strømlinet brugeroplevelse med PolyScope X
SP7 smart panel som del af Universal Robots' Gen 7-robotplatform til fysisk AI.

SP7 Smart Panel

SP7 Smart Panel er en ny operatørgrænseflade designet til at bringe robotstyringen tættere på applikationen. Monteret direkte ved værktøjet giver det intuitiv tohåndsmanøvrering af robotten, samtidig med at det giver praktisk adgang til de vigtigste kontroller, hvilket hjælper med at forenkle opsætning, drift og opgaveudførelse.

  • Monteret direkte ved værktøjet
  • Intuitiv tohåndsmanøvrering af robotten
  • Praktisk adgang til de vigtigste kontroller
  • Forbedret flexibilitet og brugervenlighed
Pladsholder

Drevet af PolyScope X

Gen 7 kører på PolyScope X — en samlet, distribueret softwareplatform, der forener hardware, software og økosystemintegrationer. Det er driftsmiljøet for hele Gen 7-platformen, med åbne API'er og et SDK til at bygge og køre AI-applikationer nativt, samt indbyggede logikprogrammer til sekventering uden en ekstern PLC.

UR+ økosystem pladsholder.

Fungerer med hele dit UR+ økosystem

Gen 7 er fuldt kompatibel med UR+. Udvid din automation med certificerede AI-værktøjer, perifere enheder, software og end-to-end-løsninger — alt designet til at fungere med g-Series lige ud af boksen.

Klar til at automatisere med tillid?

Tal med en UR-ekspert, og se hvordan Gen 7 passer til din applikation.