<link rel="stylesheet" href="styles-3S7W63VL.css"> Přejít na hlavní obsah

Need more info? Go to Universal Robots

Universal Robots Gen 7 robotics platform:a g-Series robot arm, TP7 Core teach pendant and CB7 Core controllerUniversal Robots Gen 7 robotics platform:a g-Series robot arm, TP7 Core teach pendant and CB7 Core controller

Průmyslová automatizace. Vytvořená pro umělou inteligenci.

Vybudováno na základě šesti generací a více než 100 000 nasazení: roboty řady g-Series, řídicí jednotka CB7 Core, ovládací panel TP7 Core a SP7 Smart Panel – vše řízené systémem PolyScope X.

Naši zákazníci nám důvěřují

S více než 100 000 prodanými coboty po celém světě sdílejí tisíce společností naši vizi světa, ve kterém lidé pracují společně s roboty, nikoli jako roboti. Takto přinášíme skutečnou hodnotu do každodenního fungování našich zákazníků.

Od lehkých úkolů až po těžkou manipulaci

Mnoho výrobců čelí rutinním a časově náročným úkolům, častým změnám procesů a nevyrovnané kvalitě. Naše coboty tyto výzvy řeší zvýšením produktivity, rychlou adaptací na nové úkoly a poskytováním přesného, konzistentního výkonu, který dlouhodobě zvyšuje celkovou kvalitu výroby.

Od úzkých míst k průlomům

Objevte skutečné příběhy z praxe, které ukazují, jak společnosti úspěšně překonaly své největší výrobní výzvy a s pomocí kolaborativní automatizace od Universal Robots proměnily nedostatek pracovní síly, problémy s kvalitou i rostoucí náklady v konkurenční výhodu.

Montáž

Montáž

S cobo­ty UR20 společnost Raise Robotics snížila podíl manuální práce o 70 %, čímž zrychlila výrobu a výrazně omezila únavu pracovníků.

Paletizace

Paletizace

S cobo­ty UR společnost Danish Crown zkrátila dobu balení o 50 % čímž zvýšila průchodnost výroby a výrazně ulehčila pracovní zátěž zaměstnancům v masném zpracování.

Svařování

Svařování

Díky cobo­tům UR společnost THG Automation zkrátila dobu přípravy svařování o 60 % čímž dosáhla rychlejších a opakovatelných výsledků při zakázkové výrobě kovových dílů.

Obsluha strojů

Obsluha strojů

Návratnost investice za 12 měsíců, 95% efektivita—společnost EMI Systems proměnila coboty UR ve svou nejchytřejší investici do automatizace výroby elektroniky.

Cobo­ty přinášejí skutečně převratné výhody

Cobo­ty jsou kolaborativní roboti navržení tak, aby byly cenově efektivní, bezpečné a flexibilní při nasazení. Kolaborativní roboti – neboli coboty – dnes umožňují automatizaci snadněji než kdy dříve, a to i malým a středním podnikům po celém světě.

Cobo­ty od Universal Robots poskytují výrobcům všechny výhody pokročilé robotické automatizace, aniž by bylo nutné nést dodatečné náklady spojené s tradičními roboty, jako je složité programování, dlouhá doba instalace nebo používání uzavřených pracovních buněk. Díky tomu se automatizace stává cenově dostupným a praktickým řešením i pro výrobu malých sérií a montáž různorodých produktů.

Kompletní řešení

Naše kolaborativní roboti dosahují svého plného potenciálu díky doplňkovým řešením, a ekosystém, který jsme vybudovali, je pro nás zdrojem hrdosti. Získáte přístup k více než 500 certifikovaným komponentům, aplikačním kitům i kompletním řešením, včetně softwaru a bezpečnostního příslušenství, které se bezproblémově integrují s našimi coboty.

Najděte svého partnera pro automatizaci

Najděte svého partnera pro automatizaci

Získejte doporučení na míru a spojení s prověřenými partnery už do 48 hodin, bez zbytečného času stráveného vyhledáváním. Průvodce automatizací je jednoduchý, 100% zdarma a bez jakýchkoli závazků.

Komponenty

Komponenty

Komponenty představují jednoduché a flexibilní prvky, které lze kombinovat s našimi roboty UR a vytvořit tak kompletní a funkční řešení. Patří mezi ně mimo jiné koncové efektory, sedmá osa, software a ovládací panely (teach pendants).

Aplikační kity

Aplikační kity

Aplikační kity jsou určeny pro uživatele, kteří si zvládnou řešení nainstalovat sami, ale potřebují ověřené a vzájemně kompatibilní kombinace koncových efektorů, softwaru a dalšího příslušenství.

Řešení

Řešení

V závislosti na konkrétním scénáři mohou být kompletní řešení typu plug-and-play přesně tím, co hledáte. Jsou ideální volbou, pokud hledáte nízké riziko, předvídatelný rozpočet a instalaci přímo na místě.

AI Accelerator

AI Accelerator

AI Accelerator otevírá nové možnosti pro moderní výrobu – od inteligentnějšího rozhodování a pokročilého strojového vidění až po rozšířené pohybové schopnosti a další inovativní funkce.

Software

Software

PolyScope je lídrem mezi softwary pro coboty již od počátků kolaborativní robotiky. Byl vyvíjen souběžně s naším prvním cobotem, aby uživatelům nabídl jednoduché, intuitivní a efektivní programování.

UR Care Services

UR Care Services

Your cobot's uptime is our top priority. Our commitment to excellence ensures maximum uptime through 24/7 Tech Support, UR Connect, and on-site service and support.

Universal Robots

V čele inovací

Založená v roce 2005, společnost Universal Robots patří mezi globální lídry v oblasti inovací kolaborativních robotů. Řídíme se silnými hodnotami, podporujeme inovace a budujeme dlouhodobá partnerství s cílem vytvářet skutečný dopad po celém světě.

Naše poslání – automatizace pro každého, kdekoli – nás motivuje k budování světa, ve kterém lidé pracují s roboty, nikoli jako roboti. Díky naší globální přítomnosti a portfoliu všestranných cobotů, doplněnému o certifikované komponenty, umožňujeme pokročilou a transformační automatizaci napříč širokým spektrem průmyslových odvětví.

Začněte ještě dnes

Zjistěte, jak cenově efektivní, bezpeční a flexibilní kolaborativní roboti – neboli coboty – usnadňují automatizaci více než kdy dříve firmám všech velikostí.

Kde nás najdete

Universal Robots A/S
Energivej 51
5260 Odense S

(+45) 89 93 89 89
ur.ne@universal-robots.com