O společnosti Universal Robots

Přijali jsme závazek dodávat bezpečné, flexibilní a snadno použitelné roboty podnikům všech velikostí po celém světě. Vyhledejte si zde další informace o společnosti Universal Robots a o tom, čeho chceme dosáhnout.

Naše historie

2003
Tři zakladatelé společnosti, Esben Østergaard, Kasper Støy a Kristian Kassow, se setkávají na univerzitě v Odense v jižním Dánsku. Společně přicházejí na nápad vytvořit lehkého robota, který se bude snadno instalovat a programovat, přičemž analyzují speciální požadavky na roboty v potravinářském průmyslu. Zjišťují, že robotice vládnou těžcí, nákladní a těžkopádní roboti a že existuje poptávka po uživatelsky příjemnějším provedení.

2005
Společnost Universal Robots byla oficiálně založena v roce 2005 s cílem zpřístupnit robotickou technologii malým a středně velkým podnikům. Založení společnosti bylo možné díky investici firmy Syddansk Innovation.

2008
Dánský státní investiční fond byl přesvědčen o potenciálu společnosti Universal Robots a připojik se k manažerskému týmu a firmě Syddansk Innovation s další investicí do společnosti.

2009
Jsou prodány první výrobky distributory v Dánsku a Německu. Prvním výrobkem společnosti Universal Robots se stalo UR5, šestiosé kloubové robotické rameno, které vyvolalo revoluci na trhu průmyslových robotů. UR5 váží 18 kg, má zvedací kapacitu max. 5 kg a pracovní dosah 85 cm.

2010
Společnost Universal Robots rozšířila podnik do celé Evropy.

2011
Universal Robots vstupuje na asijský trh a zakládá místní kancelář v Číně.

2012
Universal Robots uvádí na trh UR10. Tento robot se zvedací kapacitou 10 kg a dosahem 130 cm se zaměřuje na větší úkoly. Společnost rovněž zakládá pobočku v USA se sídlem v New Yorku. Po celém světě je nainstalováno a pracuje celkem 1 600 robotů UR.

2013
Universal Robots zakládá novou pobočku v Šanghaji a také distribuční síť v Jižní Americe a Oceánii.

2014
Společnost se stěhuje do nového sídla na Energivej v Odense a rozšiřuje svou výrobní plochu na ohromných 12 000 m2. Na veletrhu AUTOMATICA v Mnichově je představena třetí generace lehkých robotických ramen UR5 a UR10 s mnoha novými funkcemi.

Universal Robots rovněž zakládá pobočku v Barceloně. 

S osmi novými konfigurovatelnými bezpečnostními funkcemi jsou robotická ramena Universal Robots jedinými zařízeními tohoto typu na světě, u nichž lze inteligentně přizpůsobit pokročilé bezpečnostní funkce specifickým aplikacím.

Po celém světě je nainstalováno přes 3500 robotů UR.

2015
V Singapuru je otevřena nová dceřiná společnost UR pro asijsko-pacifický region (APAC).

Universal Robots představuje model UR3 – nejflexibilnější, nejlehčí stolní robot na světě určený pro práci bok po boku s lidmi. Nový robot s manipulačním zatížením 3 kg pro lehké montážní práce a automatizované činnosti na pracovních stolech je představen na veletrzích v Šanghaji, Chicagu a Hannoveru.

Společnost Universal Robots je získána společností Teradyne za 285 milionů dolarů. Společnost Teradyne je špičkovým dodavatelem automatizovaných zkušebních zařízení používaných k testování polovodičů, bezdrátových výrobků, datových pamětí a komplexních elektronických systémů. Společnost v současné době zaměstnává přibližně 3 800 lidí po celém světě. Společnost Universal Robots bude pokračovat v činnosti pod stejným managementem, přičemž ředitelství UR, výzkum a vývoj i výrobní závody zůstanou v Dánsku. Další informace o společnosti Teradyne si můžete vyhledat na www.teradyne.com.

Společnost vyhlášena jako č. 25 mezi Smartest Companies 2015 na seznamu MIT Technology Review http://www.technologyreview.com/lists/companies/2015/

Ur Cta Box Our Beliefs
Čemu věříme

Číst víc

Ur Cta Box Working At Ur
Práce u Universal Robots

Číst víc

Ur Cta Box News Center
Podívejte se na poslední novinky od společnosti Universal Robots

Číst víc