<link rel="stylesheet" href="styles-TODJBD2E.css"> Pular para o conteúdo principal

Apresentamos a plataforma Universal Robots Gen 7

A plataforma Universal Robots Gen 7 foi criada para conectar a robótica colaborativa já consolidada de hoje com a automação inteligente do futuro. Construída sobre uma arquitetura unificada de hardware e software, ela oferece o desempenho, a flexibilidade e a escalabilidade que os fabricantes precisam para implantar a automação com mais rapidez e se adaptar à medida que suas necessidades evoluem.

A g-Series

Robôs industriais colaborativos de 7ª geração, conectados e habilitados na ferramenta. Industrial. Versátil. Pronta para IA.

Recursos da g-Series

Recursos da g-Series

  • Integração direta de sensores, sistemas de visão e EOATs de maior potência
  • Elimina o cabeamento externo entre o flange de ferramenta e o controlador
  • Instalação simplificada por duas pessoas, com menos infraestrutura

  • Baseia-se na arquitetura de juntas UR já comprovada
  • O design fechado das juntas aumenta a confiabilidade a longo prazo
  • Proteção IP65 contra poeira e água para ambientes de lavagem

  • Velocidade de até 5 m/s no tool center point
  • Alcance de até 1.750 mm para envelopes de trabalho maiores
  • Payload de 10 a 18 kg na família UR10g/UR17g/UR18g

  • Alimentação de 24/48 V (5 A de pico, 3 A contínuos) no flange
  • Ethernet de 1 Gb para câmeras e sensores
  • I/O M8: I/O digital, entrada analógica, RS-485

  • Botão Freedrive 2PE em conformidade com a ISO 10218-1:2025
  • 3 botões configuráveis com Smart Skills do PolyScope X
  • Design destacável protege o painel durante soldagem/usinagem

  • Veja instantaneamente o status da célula de qualquer ponto do chão de fábrica
  • Configurável para refletir o estado do sistema
  • Complementa o controle intuitivo do PolyScope X
UR10g-1750

UR10g-1750

  1. Carga útil8 kg (17,6 lbs)
  2. Carga útil estendida10 kg (22 lbs)
  3. Alcance1750 mm (68,9 in)
  4. Pegada⌀204 mm (8 in)
  5. Peso44,7 kg (98,5 lbs)
  6. Repetibilidade±0,08 mm
  7. Velocidade TCP máxima5 m/s
UR17g-1300

UR17g-1300

  1. Carga útil15 kg (33,1 lbs)
  2. Carga útil estendida17,5 kg (38,6 lbs)
  3. Alcance1300 mm (51,2 in)
  4. Pegada⌀204 mm (8 in)
  5. Peso40,7 kg (89,7 lbs)
  6. Repetibilidade±0,05 mm
  7. Velocidade TCP máxima5 m/s
UR18g-950

UR18g-950

  1. Carga útil18 kg (39,7 lbs)
  2. Carga útil estendida—
  3. Alcance950 mm (37,4 in)
  4. Pegada⌀204 mm (8 in)
  5. Peso39,2 kg (86,4 lbs)
  6. Repetibilidade±0,05 mm
  7. Velocidade TCP máxima4 m/s
O controlador CB7 Core como parte da plataforma robótica Gen 7 da Universal Robots para IA física.

Controlador CB7 Core

O CB7 Core é o primeiro controlador da nova família de controladores CB7 que está no centro da Gen 7, disponível em configurações de gabinete e OEM AC. Projetado para aumentar a capacidade de processamento disponível, expandir a conectividade e melhorar a confiabilidade, ao mesmo tempo em que reduz o tamanho em 20% e melhora o acesso para integração e manutenção.

  • CB7 Core: 3x 1 GbE, 16 DI/DO configuráveis, fonte de alimentação de 24 Vcc e 4 A
  • Configurações OEM AC para fabricantes de máquinas
  • Gabinete IP54, cabos substituíveis em campo
O pingente de ensino TP7 como parte da plataforma robótica Gen 7 da Universal Robots para IA física.

Pingente de ensino TP7

O pingente de ensino TP7 é a principal interface do operador na plataforma Gen 7, projetado para tornar a programação e a operação do robô mais rápidas, simples e intuitivas. Com uma tela sensível ao toque de resposta rápida, joystick virtual integrado e uma experiência de usuário simplificada, ele ajuda os usuários a passar da configuração para a produção com confiança.

  • Interface de tela sensível ao toque de resposta rápida
  • Joystick virtual integrado
  • Programação e operação simplificadas
  • Experiência de usuário simplificada com o PolyScope X
O painel inteligente SP7 é parte da plataforma robótica Gen 7 da Universal Robots para IA física.

Painel inteligente SP7

O painel inteligente SP7 é uma nova interface do operador projetada para aproximar o controle do robô da aplicação. Montado diretamente na ferramenta, ele permite a manobra intuitiva do robô com as duas mãos, além de oferecer acesso conveniente aos principais controles, ajudando a simplificar a configuração, a operação e a execução das tarefas.

  • Montado diretamente na ferramenta
  • Manobra intuitiva do robô com as duas mãos
  • Acesso conveniente aos principais controles
  • Maior flexibilidade e facilidade de uso
Espaço reservado

Com tecnologia PolyScope X

A Gen 7 funciona com o PolyScope X, uma plataforma de software nativa e distribuída que alinha hardware, software e integrações do ecossistema. É o ambiente operacional de toda a plataforma Gen 7, com APIs abertas e um SDK para criar e executar aplicativos de IA de forma nativa, além de programas lógicos integrados para sequenciamento sem a necessidade de um CLP externo.

Espaço reservado do ecossistema UR+.

Funciona com todo o seu ecossistema UR+

A Gen 7 é totalmente compatível com o UR+. Expanda sua automação com ferramentas de IA certificadas, periféricos, softwares e soluções completas, todas projetadas para funcionar com a g-Series prontas para uso.

Pronto para automatizar com confiança?

Fale com um especialista da UR e veja como a Gen 7 se encaixa na sua aplicação.