<link rel="stylesheet" href="styles-TODJBD2E.css"> Pular para o conteúdo principal
  • g-Series

CB7 Core

Controlador em gabinete IP54, processador 40% mais rápido

O CB7 Core é uma plataforma de controle industrial de 7ª geração da Universal Robots, em um gabinete compacto e pronto para manutenção, com conectores aprimorados e cabos mais longos para maior tempo de atividade e flexibilidade de integração. Três portas Ethernet de 1 Gb e 16 E/S digitais configuráveis, que podem ser atribuídas como E/S de segurança, simplificam a arquitetura do sistema sem hardware externo. Com tecnologia PolyScope X.

Processador 40% mais rápido Um processador 40% mais rápido em comparação com o CB5.6 melhora a execução de programas e a capacidade de resposta da comunicação. Três portas Ethernet de 1 Gb, E/S digitais e analógicas configuráveis, e uma fonte de alimentação de 24 V CC 4 A oferecem suporte à integração flexível de sensores e dispositivos sem infraestrutura adicional.

Conectividade Ethernet e USB expandida Três portas Ethernet de 1 Gb permitem a comunicação multirrede com CLPs, IHMs, MES e sistemas de visão. As portas USB Tipo A e Tipo C permitem a conexão direta de periféricos, armazenamento e acessórios. Interfaces de E/S e comunicação configuráveis oferecem suporte a arquiteturas de sistema flexíveis.

Comunicação industrial Suporta comunicações Modus, adaptador Ethernet/IP, PROFINET e OPC UA.

Gabinete IP54 O gabinete IP54 permite uma operação confiável em ambientes empoeirados ou sujeitos a respingos, sem a necessidade de um invólucro de proteção adicional. Conectores de nível industrial melhoram a estabilidade e a durabilidade da conexão.

Design compacto e pronto para manutenção Uma redução de 30% no tamanho em comparação com o CB5.6 permite instalações mais compactas. A configuração Compact AC sem gabinete apresenta um design ainda mais compacto e permite a integração direta em arquiteturas de máquinas. Cabos estendidos do robô e do pingente de ensino oferecem suporte a layouts de célula maiores.

Veja o Gen 7 em ação

Descubra como o Gen 7 ajuda os fabricantes a implantar automação inteligente mais rapidamente, com uma plataforma projetada para desempenho, escalabilidade e integração perfeita. Agende sua demonstração ou solicite um orçamento hoje mesmo.